HMC7891
HMC7891
最后购买期限2 GHz至18 GHz限幅放大器模块
Viewing:
产品详情
- 高增益:47 dB
- P1dB输出功率:10 dBm
- 饱和输出功率(PSAT):13 dBm
- 限幅动态范围:最小值40 dB
- 可现场更换的SMA连接器
- 工作温度:−40°C至+85°C
HMC7891是一款限幅放大器,在2 GHz至18 GHz频段内工作,具有47 dB高增益。该放大器在-30 dBm至+10 dBm的输入功率范围内提供13 dBm饱和输出功率,限幅动态范围为40 dB。
由于饱和时具有高三次谐波输出电平,该放大器还可用作三倍频器。图14所示为三次谐波电平图,输入信号为2 GHz至6 GHz,输入驱动电平为10 dBm。
集成的稳压器提供偏置电压,采用8 V ± 1 V单直流电源供电,功耗为300 mA。
HMC7891采用紧凑型模块化封装,带有可现场更换的SMA连接器。
应用- 电信基础设施
- 测试仪器仪表
- 电子战
- 航空航天
- 雷达
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc7891的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论