HMC661
推荐用于新设计
超宽带4 GS/s采样保持放大器,DC - 18 GHz
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 18 GHz输入带宽(1 Vpp满量程)
- 4 GS/s最大采样速率
- 68 dB SFDR
(4 GHz / 0.5 Vpp Input, CLK = 1 GS/s) - 57 dB SFDR
(4 GHz / 1 Vpp Input, CLK = 1 GS/s) - 超洁净输出波形,最小毛刺
- >60 dB保持模式馈通抑制
- 1.05 mV RMS保持模式输出噪声
- 提供单列/双列评估板
- 符合RoHS标准的4x4 mm SMT封装
HMC661LC4B是一款SiGe单芯片、全差分、单列、采样保持(T/H)器件,用于宽带采样信号系统,可提供无可比拟的带宽和动态范围性能。 该放大器可在18 GHz带宽范围内提供精密信号采样,DC到5 GHz以上的输入频率范围内具有9至10位线性度、1.05 mV噪声以及低于70 fs的自由孔径抖动。 可采用4 GS/s时钟信号,动态范围损失极少。 该放大器可用于扩展高速模数转换和信号采集系统的带宽和/或高频线性度。
应用
- RF ATE应用
- 数字采样示波器
- RF解调系统
- 数字接收机系统
- 高速峰值检波器
- 软件定义无线电
- 雷达、ECM与ELINT系统
- 高速DAC去毛刺
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
磁带和卷轴规格 1
质量文档 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC661LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC661LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC661LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册