HMC627A
最后购买期限0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,50 MHz - 1 GHz
Viewing:
概述
- -11.5至20 dB增益控制
0.5 dB步进 - 上电状态选择
- 高输出IP3: +36 dBm
- 兼容TTL/CMOS,
串行或并行控制 - ±0.25 dB典型步进误差
- +5V单电源
- 32引脚5x5 mm SMT封装
HMC627ALP5E是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为50 MHz至1 GHz,可编程提供11.5 dB衰减至20 dB增益范围内的任意设置,步进为0.5 dB。 HMC627ALP5E在最大增益状态下的噪声系数为4.3 dB,任意状态下的输出IP3最高为+36 dBm。 双模增益控制接口支持三线式串行输入或6位并行字。 HMC627ALP5E还提供用户可选上电状态和串行输出,可级联其他Hittite串行控制元件。 HMC627ALP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无引脚封装,无需外部匹配元件。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- WiBro / WiMAX / 4G
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备与传感器
- IF与RF应用
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具