HMC621

过期

RFIC下变频器,0.9至1.6 GHz

Viewing:

产品详情

  • 高输出IP3: +33 dBm
  • 低噪声系数: 4.5 dB
  • 低LO驱动: 0 dBm
  • 低输入LO驱动: 0 dBm
  • 高转换增益: 30 dB
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²

HMC621

RFIC下变频器,0.9至1.6 GHz

hmc621lp4_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC621LP4
HMC621LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览