HMC421

过期

高IP3下变频器,采用SMT封装,1.4 - 2.3 GHz

Viewing:

概述

  • 输入IP3: +19 dBm
  • 集成IF和LO放大器: +10 dBm LO
  • 转换增益: 9 dB
  • 噪声系数: 9 dB
  • 单正电源: +5V、60 mA

MHz.HMC421QS16(E)是一款高线性度下变频器接收机IC,适合PCS/UMTS基础设施应用。 该接收机IC用于支持需要高三阶交调截点(OIP3)的UMTS应用。 无源混频器与高动态范围IF放大器进行耦合,可实现+19 dBm的输入IP3。 该变频器提供8 dB增益和9 dB典型单边带噪声系数。 IC采用+5V正电源轨供电,电流功耗为60 mA。 该设计无需外部巴伦。 该混频器支持50 MHz至300 MHz范围内的IF频率。

应用

  • GSM、GPRS和EDGE基础设施
  • CDMA、WCDMA基础设施
  • PHS和PDC基础设施

HMC421

高IP3下变频器,采用SMT封装,1.4 - 2.3 GHz

hmc421qs16_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC421QS16
HMC421QS16评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC421的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览