HMC399
过期高IP3混频器,采用SMT封装,0.7 - 1.0 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 输入IP3: +35 dBm
- 转换损耗: 8.5 dB
- 外部器件数量少
- 超小型MSOP8封装: 14.8 mm²
HMC399MS8(E)是一款高动态范围无源MMIC混频器,采用8引脚超小型塑料表贴封装(MSOP),频率范围为700至1,000 MHz。 LO驱动为+17dBm时,基于2.5G和3G GSM/CDMA的蜂窝应用具有+35 dBm的出色输入IP3下变频性能和+32 dBm 的上变频性能。 采用1dB (+23 dBm)压缩时,RF端口支持各种输入信号电平。 转换损耗为8.5dB(典型值),且LO隔离保持在23至35 dB。
该小型单端单芯片GaAs FET混频器仅需一个外部电感以优化LO频率响应。 50至250 MHz IF频率响应可满足许多蜂窝发射或接收频率计划。 HMC399MS8(E)输入IP3性能及其高P1dB可与传统有源FET混频器相匹敌,同时提供较小的14.8mm²标准IC尺寸,且无需直流偏置器件。
应用
- GSM、GPRS和EDGE
- CDMA和W-CDMA
- 电缆调制解调器终端系统
参考资料
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC399MS8E | 8-Lead MSOP | ||
| HMC399MS8ETR | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
| HMC399MS8E | ||
| HMC399MS8ETR | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC399的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论