HMC340A
过期DBL-BAL混频器(双通道),采用SMT封装,1.7 - 4.5 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 转换损耗: 8 dB
- LO/RF隔离: 45 dB
- LO/IF隔离: 33 dB
- 输入IP3: +20 dBm
- 转换增益平衡: 0.1 dB
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC340ALP5(E)是一款频率范围为1.7 - 4.5 GHz RF/LO的双平衡双通道混频器。 无源MMIC混频器采用GaAs Schottky二极管和片内巴伦结构。 该器件可用作上变频器、下变频器、双相调制器和解调器或相位比较器。 HMC340ALP5和HMC340ALP5E混频器的对称性使其成为单边带或镜像抑制应用的理想选择。 MMIC性能稳定可提高系统工作效率并确保符合法规要求。 双MMIC混频器IC采用低成本、无引脚5x5 mm QFN表贴封装(LP5)。
应用
- 无线基础设施
- 无线本地环路
- 镜像抑制混频器
- I/Q调制器
- SSB调制器
参考资料
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC340ALP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC340ALP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
| HMC340ALP5E | 过期 | |
| HMC340ALP5ETR | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC340A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论