HMC334

过期

SiGe宽带下变频混频器,采用SMT封装,0.6 - 2.7 GHz

Viewing:

概述

  • 转换损耗: 0 dB
  • LO至RF隔离: 48 dB
  • 单端LO驱动: -6 dBm
  • 输入IP3: +26 dBm
  • SSB噪声系数: 10.5 dB
  • 片内RF巴伦
  • 符合RoHS标准的4x4 mm QFM封装

HMC334
SiGe宽带下变频混频器,采用SMT封装,0.6 - 2.7 GHz
hmc334lp4_fbl
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
评估套件

EVAL-HMC334LP4
HMC334LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC334的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览