HMC219A

过期

DBL-BAL混频器,采用SMT封装,4.5 - 9.0 GHz

Viewing:

概述

  • 小型封装: MSOP8
  • 转换损耗: 8.5 dB
  • LO / RF隔离: 25 dB

推荐替代产品

HMC218B 推荐用于新设计

GaAs MMIC DBL-BAL 混频器, 3.5 - 8 GHz

HMC219A
DBL-BAL混频器,采用SMT封装,4.5 - 9.0 GHz
hmc219ams8_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC218B 推荐用于新设计 GaAs MMIC DBL-BAL 混频器, 3.5 - 8 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC219AMS8
HMC219AMS8 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC219A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览