HMC1043
过期GaAs MMIC三平衡混频器,26 - 32 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 无源: 无需直流偏置
- 高输入IP3: 23 dBm
- 高LO/RF隔离: 45 dB
- 高2LO/IF隔离: 50 dBm
- 宽IF带宽: 16 - 22 GHz
- 上变频和下变频应用
- 16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装:9 mm²
HMC1043LC3是一款通用型三平衡混频器,可用作频率转换器,IF端口范围为16至22 GHz,RF端口为26至32 GHz。 此混频器无需外部元件或匹配电路。 HMC1043LC3采用经过优化的巴伦结构,提供卓越的LO/RF、LO/IF和2LO/IF隔离性能。 混频器采用的LO驱动电平范围为+9 dBm至+15dBm。 HMC1043LC3无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用 s
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC1043LC3 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | ||
| HMC1043LC3TR | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
| HMC1043LC3 | 过期 | |
| HMC1043LC3TR | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1043的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论