HMC1000
过期可调谐阻带滤波器,采用SMT封装,3.6 - 12.2 GHz
Viewing:
概述
- 可调谐阻带频率:
3.6-12.2 GHz - 可调谐阻带抑制:
25 dB Typical - 四种频率控制模式
- 机械调谐设计的单芯片替代方案
- 32引脚5 x 5 mm SMT封装
HMC1000LP5E是一款MMIC阻带滤波器,具有用户可选阻带频率。 -20 dB滤波器带宽小于10%。 通过施加0至14V的模拟调谐电压,抑制频率可在3.6至12.2 GHz范围内变化。 这个可调谐滤波器可用作大体积开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小尺寸SMT替代方案。 由于采用单芯片设计,HMC1000LP5E具有出色的麦克风性能,并为高级通信应用提供动态可调节解决方案。
应用
- 测试和测量设备
- 军用雷达和EW/ECM
- SATCOM和空间应用
- 工业/医疗设备
参考资料
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论