DAC08S

量产

航空航天用8位高速乘法DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输出电流快速建立:85 ns(典型值)
  • 满量程电流预匹配至±1 LSB
  • 直接与TTL、CMOS、ECL、HTL、PMOS接口
  • 整个温度范围内非线性度最大值为0.1%
  • 互补电流输出
  • 宽范围乘法能力:1 MHz带宽
  • 低满量程电流漂移:±10 ppm/°C
  • 宽电源电压范围:±4.5 V至±18 V

DAC-08系列8位单芯片数模转换器在提供高速性能的同时,还具有低成本优势和出色的应用灵活性。

先进的电路设计实现了典型值85 ns的建立时间,毛刺能量非常低,功耗也很低。它在20:1的宽基准电流范围内实现了单芯片乘法性能。基准电流与满量程电流之间的匹配精度在1 LSB以内,因此在大多数应用中无需进行满量程调整。高摆幅、可调整的阈值逻辑输入支持与所有常用的逻辑系列直接接口,抗扰度极佳。

该器件提供高顺从电压互补电流输出,从而增强其多功能性,并支持差分操作,事实上使峰峰值输出摆幅加倍。在许多应用中,输出可以直接转换为电压,无需外部运算放大器。

DAC08系列的所有型号都保证8位单调性,并可在整个工作温度范围内实现低至±0.1%的非线性度。在±4.5 V至±18 V电源电压范围内,器件性能基本保持不变;采用±5 V电源时,功耗为33 mW。

DAC08S
航空航天用8位高速乘法DAC
DAC08S-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DAC08S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览