ADUM4473
量产集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器(1/3通道方向性)
- 产品模型
- 4
概述
- 内置补偿的隔离PWM反馈
- 原边变压器驱动器可在5 V输入电压下支持2.5 W输出功率
- 可调的稳压输出:3.3 V至24 V
- 效率高达80%
- 四路DC至25 Mbps(NRZ)信号隔离通道
- 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
- 上电时提供软启动功能
- 逐脉冲过流保护
- 热关断
- 5,000 V rms隔离
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 20引脚SOIC封装,爬电距离为8.3 mm
- 工作温度最高可达:105°C
- 安全和法规认证
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- VIORM = 645 V峰值
- UL 1577
- VISO = 5000 V rms ,持续1分钟
- IEC / EN / CSA 62368-1
- IEC / CSA 60601-1
- IEC / CSA 61010-1
ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474是集成稳压DC-DC隔离式电源控制器的四通道数字隔离器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM447x隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。AduM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
ADuM447x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。(本数据手册内提及的ADuM447x代表ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)
应用
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM4473ARIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4473ARIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4473CRIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4473CRIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 17, 2025 - 25_0289 ADuM447x Data Sheet Revision |
||
| ADUM4473ARIZ | 量产 | |
| ADUM4473ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM4473CRIZ | 量产 | |
| ADUM4473CRIZ-RL | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM4473ARIZ | 量产 | |
| ADUM4473ARIZ-RL | 量产 | |
| ADUM4473CRIZ | 量产 | |
| ADUM4473CRIZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4473的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论