ADuM7802

推荐用于新设计

25MHz 隔离式 ADC,带 Σ-Δ 调制比特流输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5MHz 至 25MHz 主时钟输入频率
  • 16 位,无失码
  • 满量程模拟输入电压范围:±64mV
  • SNR:82dB(典型值)
  • 高隔离度共模瞬态抗扰度:200kV/μs(最小值)
  • 失调漂移与温度:±0.60μV/°C(最大值)
  • 增益误差漂移与温度的关系:±28ppm/C(最大值)
  • 集成数字隔离器
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 宽体 SOIC
    • 8 引脚 SOIC_IC
  • 安全和监管审批
    • UL 1577
    • VISO = 5700V RMS,持续 1 分钟
    • IEC/EN/CSA 62368-1(待定)
    • IEC/CSA 60601-1(待定)
    • IEC/CSA 61010-1(待定)
  • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(待定)
    • VIORM = 2121V 峰值
ADuM7802
25MHz 隔离式 ADC,带 Σ-Δ 调制比特流输出
ADuM7802 Functional Block Diagram ADuM7802 Pin Configuration ADuM7802 Chip Illustration
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 1
ADuM6028 推荐用于新设计 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
线性稳压器 2
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
ADP7142 推荐用于新设计 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADuM7802

评估 ADuM7802,它是 8 引脚、SOIC 封装、25MHz 隔离型 ADC,并输出 Sigma-Delta 调制比特流

特性和优点

  • 对 ADuM7802 隔离型 ADC(具有 Σ-Δ 调制比特流输出)的简化评估
  • 适用于 6mm × 10mm、8 引脚 SOIC_IC 封装,并提供 >8.0mm 的爬电距离与电气间隙
  • 板载电源
  • 板载 ADuM6028-5 ISO DC-DC 转换器和 ADP7142 低噪声 CMOS LDO 稳压器,并提供跳线选项,方便在多种电源配置下进行评估。
  • SMA 连接器用于 MDAT 输出信号、MCLK 输入,以及 VIN+、VIN− 模拟输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点
  • 独立功能
  • 兼容 ZedBoard™ 控制器板
  • 用于控制和数据分析的基于 PC 的软件

产品详情

EV-ADuM7802-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,可用于全面评估具有Σ-Δ 调制比特流输出的 ADuM7802 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能。ZedBoard Zynq-7000 控制器板通过 J9 连接器和 PC 的 USB 端口,使用 ACE 软件来控制 EV-ADuM7802-8FMCZ。ACE 软件可在 ACE 软件页面下载。

板载组件包括一款隔离式 5kV isoPower® DC-DC 转换器(ADuM6028-5)、一款 5V 低噪声、低压差 (LDO) 稳压器(ADP7104),以及一款 200mA、40V 低噪声 LDO 稳压器(ADP7142)。

本用户指南解释了如何使用 EV-ADuM7802-8FMCZ 来评估 ADuM7802。ADuM7802 是一款高性能隔离式 ADC,具有二阶调制器,可将模拟输入信号转换为高速单比特数据流,并采用基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler 技术实现片上数字隔离。 ΣΔ ® 该套件的工作电源范围为 4.0V 至 5.5V(高端电源电压 VDD1),支持 ±50mV(±64mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入非常适合高压应用中需要电气隔离的分流电阻电流监测。

模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为高达 25MHz 数据速率的脉冲密​​度调制数字输出流。模拟输入可以通过适当的 sinc3 数字滤波器进行重建,以在 97.6kSPS 采样率下,以 256 抽取率和 25MHz 输入时钟频率实现 84dB 信噪比 (SNR)。串行输入和输出的工作电源范围为 3V 至 5.5V(控制端电源电压 VDD2)。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-ADuM7802
评估 ADuM7802,它是 8 引脚、SOIC 封装、25MHz 隔离型 ADC,并输出 Sigma-Delta 调制比特流
EVAL-ADuM7802-8FMCZ Top Angle Evaluation Board EVAL-ADuM7802-8FMCZ Top Evaluation Board EVAL-ADuM7802-8FMCZ Bottom Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7802的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览