概览
优势和特点
- 对 ADuM7802 隔离型 ADC(具有 Σ-Δ 调制比特流输出)的简化评估
- 适用于 6mm × 10mm、8 引脚 SOIC_IC 封装,并提供 >8.0mm 的爬电距离与电气间隙
- 板载电源
- 板载 ADuM6028-5 ISO DC-DC 转换器和 ADP7142 低噪声 CMOS LDO 稳压器,并提供跳线选项,方便在多种电源配置下进行评估。
- SMA 连接器用于 MDAT 输出信号、MCLK 输入,以及 VIN+、VIN− 模拟输入信号
- 端电极的电阻器与尺寸
- 测量所有信号的测试点
- 独立功能
- 兼容 ZedBoard™ 控制器板
- 用于控制和数据分析的基于 PC 的软件
产品详情
EV-ADuM7802-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,可用于全面评估具有Σ-Δ 调制比特流输出的 ADuM7802 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能。ZedBoard Zynq-7000 控制器板通过 J9 连接器和 PC 的 USB 端口,使用 ACE 软件来控制 EV-ADuM7802-8FMCZ。ACE 软件可在 ACE 软件页面下载。
板载组件包括一款隔离式 5kV isoPower® DC-DC 转换器(ADuM6028-5)、一款 5V 低噪声、低压差 (LDO) 稳压器(ADP7104),以及一款 200mA、40V 低噪声 LDO 稳压器(ADP7142)。
本用户指南解释了如何使用 EV-ADuM7802-8FMCZ 来评估 ADuM7802。ADuM7802 是一款高性能隔离式 ADC,具有二阶调制器,可将模拟输入信号转换为高速单比特数据流,并采用基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler 技术实现片上数字隔离。 ΣΔ ® 该套件的工作电源范围为 4.0V 至 5.5V(高端电源电压 VDD1),支持 ±50mV(±64mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入非常适合高压应用中需要电气隔离的分流电阻电流监测。
模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为高达 25MHz 数据速率的脉冲密度调制数字输出流。模拟输入可以通过适当的 sinc3 数字滤波器进行重建,以在 97.6kSPS 采样率下,以 256 抽取率和 25MHz 输入时钟频率实现 84dB 信噪比 (SNR)。串行输入和输出的工作电源范围为 3V 至 5.5V(控制端电源电压 VDD2)。
请参阅用户指南了解完整描述。
相关产品
使用入门
所需设备
- 示波器
- 信号发生器
- 电源
- ZedBoard Zynq-7000 开发板(可选)
- USB 连接线(ZedBoard 套件中提供)
- 24V 壁式信号源(ZedBoard 套件里提供)
- 16GB(或更大容量)Class 10(或更快)micro-SD 卡
- 运行 Windows® Vista SP2(32 位或 64 位)、Windows 7 SP1(32 位或 64 位)、Windows 8.1(32 位或 64 位)的 PC 10(32 位或 64 位)或 Windows 11(32 位或 64 位),并配备 USB 2.0 端口