ADRF5292

推荐用于新设计

高隔离度、硅 SP4T、非反射开关,频率范围 0.1GHz 至 13GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 频率范围:100MHz 至 13GHz
  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗
    • 1.3dB 至 7GHz(典型值)
    • 1.6dB 至 13GHz(典型值)
  • 高隔离
    • 46dB 至 7GHz(典型值)
    • 典型值:40dB 至 13GHz
  • 高功率处理(平均)
    • 通过路径的功率为 34dBm
    • 24dBm 终止路径
    • 32dBm 热切换(RFC)
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:典型值 34.5dBm
    • IP3:典型值 61dBm
  • 快速射频建立时间 0.1dB:230 纳秒
  • 单正电源:3.3V 至 5V
  • 与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 20 引脚,3mm × 3mm,LFCSP
ADRF5292
高隔离度、硅 SP4T、非反射开关,频率范围 0.1GHz 至 13GHz
ADRF5292 Functional Block Diagram ADRF5292 Pin Configuration ADRF5292 Chip Illustration
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
eval board
EVAL-ADRF5292

ADRF5292 高隔离度硅 SP4T 非反射开关(0.1GHz 至 13GHz)的评估

特性和优点

  • 适用于 ADRF5292 的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5292 是一款采用硅工艺制造的 SP4T 开关。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5292 的特性和性能的 ADRF5292-EVALZ 评估板。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。

有关 ADRF5292 的完整规格,请参阅 ADI公司的 ADRF5292 数据手册。使用 ADRF5292-EVALZ 评估板时,请参考本用户指南中的数据手册。

EVAL-ADRF5292
ADRF5292 高隔离度硅 SP4T 非反射开关(0.1GHz 至 13GHz)的评估
EVAL-ADRF5292 Board Photo Angle View EVAL-ADRF5292 Board Photo Top View EVAL-ADRF5292 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5292的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览