ADG6404

推荐用于新设计

0.62Ω RON,±20V,+36V,4:1 多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低 RON 0.62 Ω
  • 高达 847mA 的高持续电流
  • 在信号范围内平坦 RON,0.003Ω
  • 1kHz 时 THD 为 −100dB
  • 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑兼容性
  • 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
  • 额定电压为 ±20V 和 +36V
  • 可使用非对称电源
  • VSS 至 VDD − 2V 模拟信号范围
ADG6404
0.62Ω RON,±20V,+36V,4:1 多路复用器
ADG6404 Functional Block Diagram ADG6404 Pin Configuration ADG6404 Chip Illustration
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
ADG1404 量产 1.8 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V、4:1、iCMOS 多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG6404

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG6404

评估 ADG6404、0.62Ω 导通电阻、±20V、+36V、四通道 SPST 开关

特性和优点

  • 低 RON 0.62 Ω
  • 高达 847mA 的高持续电流
  • 在信号范围内平坦 RON,0.003Ω
  • 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 1.8V 逻辑兼容性
  • 16 引脚,4mm × 4mm LFCSP
  • 与 ADG5404 引脚兼容
  • 额定电压为 ±20V 和 +36V
  • 可使用非对称电源
  • VSS 至 VDD − 2V 模拟信号范围

产品详情

EVAL-ADG6404 是用于 ADG6404 的评估板。ADG6404 是一款模拟 4:1 多路复用器。ADG6404 将四个输入中的一个切换到公共输出 D,由 3 位二进制地址线 A0、A1 和 EN 决定。对于多路复用器应用,开关表现出先断后通的切换动作。

每个开关在导通时在两个方向上的导电性都一样好,并且每个开关的输入信号范围为 VSS 至 VDD − 2 V。当开关禁用时,电源电压以下的信号会被阻断。ADG6404 没有 VL 引脚。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8V 逻辑输入兼容。导通电阻曲线在整个模拟输入范围内非常平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG6404 评估板。ADG6404 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。或者,数字逻辑电源电压可以由电路板上的 ADP7142 提供。如果需要,EVAL-ADG6404 也可以通过 Arduino 板进行控制。

有关 ADG6404 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG6404 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG6404 评估板时必须参考本用户指南。

EVAL-ADG6404
评估 ADG6404、0.62Ω 导通电阻、±20V、+36V、四通道 SPST 开关
EVAL-ADG6404 Board Photo Angle View EVAL-ADG6404 Board Photo Top View EVAL-ADG6404 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG6404的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览