概览

优势和特点

  • 低 RON 0.62 Ω
  • 高达 847mA 的高持续电流
  • 在信号范围内平坦 RON,0.003Ω
  • 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
  • 1.8V 逻辑兼容性
  • 16 引脚,4mm × 4mm LFCSP
  • 与 ADG5404 引脚兼容
  • 额定电压为 ±20V 和 +36V
  • 可使用非对称电源
  • VSS 至 VDD − 2V 模拟信号范围

产品详情

EVAL-ADG6404 是用于 ADG6404 的评估板。ADG6404 是一款模拟 4:1 多路复用器。ADG6404 将四个输入中的一个切换到公共输出 D,由 3 位二进制地址线 A0、A1 和 EN 决定。对于多路复用器应用,开关表现出先断后通的切换动作。

每个开关在导通时在两个方向上的导电性都一样好,并且每个开关的输入信号范围为 VSS 至 VDD − 2 V。当开关禁用时,电源电压以下的信号会被阻断。ADG6404 没有 VL 引脚。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8V 逻辑输入兼容。导通电阻曲线在整个模拟输入范围内非常平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG6404 评估板。ADG6404 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。或者,数字逻辑电源电压可以由电路板上的 ADP7142 提供。如果需要,EVAL-ADG6404 也可以通过 Arduino 板进行控制。

有关 ADG6404 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG6404 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG6404 评估板时必须参考本用户指南。

相关产品

使用入门

  • 直流电压源
    • 双电源供电时为±22 V
    • 单电源为 39.6 V
  • 可选数字逻辑电源
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM) 或示波器