ADG2404
推荐用于新设计0.62Ω RON,±15V,+12V,±5V,+5V/–12V,4:1 多路复用器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 低 RON 0.62Ω
- 高达 847mA 的高持续电流
- 信号范围内平坦的 RON ,0.003Ω
- 1kHz 时 THD 为 −99dB
- 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑兼容性
- 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
- 与 ADG1404 引脚兼容
- 额定电压为 ±15V、+12V、±5V 和 +5V /−12V
- 可使用非对称电源
- VSS 至 VDD − 2V 模拟信号范围
ADG2404 是一款模拟 4:1 多路复用器。ADG2404 将四个输入中的一个切换到公共输出 D,由 3 位二进制地址线 A0、A1 和 EN 决定。对于多路复用器应用,开关表现出先断后通的切换动作。
每个通道在开启时在两个方向上的传导性能同样好,并且每个开关的输入信号范围从 VSS 延伸至 VDD − 2 V。当开关禁用时,高达电源的信号电平会被阻断。
数字输入与 5V、3.3V 和 1.8V 逻辑输入兼容,无需单独的数字逻辑电源引脚。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围内异常平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。
产品聚焦
- 低 RON 为 0.62Ω。
- 高持续载流能力
- 双电源供电。对于模拟信号为双极性的应用,ADG2404 可采用高达 ±16.5V 的双电源供电。
- 单电源供电。对于模拟信号为单极的应用,ADG2404 可采用高达 16.5V 的单轨电源供电。
- 1.8V 逻辑兼容数字输入:VINH = 1.3V,VINL = 0.8V。
- 无需 VL 逻辑电源
应用
- 自动测试设备
- 数据采集
- 仪器仪表
- 航空电子设备
- 音频和视频切换
- 通信系统
- 继电器替代方案
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
| ADG2404BCPZ | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG2404BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADG1404 | 量产 | 1.8 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V、4:1、iCMOS 多路复用器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG2404
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG2404的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论