概览
优势和特点
- 低导通电阻,0.62Ω
- 高达 847mA 的高持续电流
- 在信号范围内平坦的 RON,0.12Ω
- 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
- 1.8V 逻辑兼容性
- 16 引脚,4mm × 4mm LFCSP
- 与 ADG1404 引脚兼容
- 完全额定电压为 ±15V、+12V、 ±5V 和 +5V/−12V
- 可使用非对称电源
- VSS 至 VDD − 2V 模拟信号范围
产品详情
EVAL-ADG2404 是用于 ADG2404 的评估板。ADG2404 是一款模拟 4:1 多路复用器。ADG2404 将四个输入中的一个切换到公共输出 D,由 3 位二进制地址线 A0、A1 和 EN 决定。对于多路复用器应用,开关表现出先断后通的切换动作。
每个开关在导通时在两个方向上的导电性同样好,并且每个开关的输入信号范围为 VSS 至 VDD − 2V。当开关被禁用时,高达电源的信号电平将被阻断。ADG2404 没有 VL 引脚。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8V 逻辑输入兼容。导通电阻曲线在整个模拟输入范围内非常平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG2404 评估板。ADG2404 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。或者,数字逻辑电源电压可以由电路板上的 ADP7142 提供。
有关 ADG2404 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG2404 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG2404 评估板时,必须参考本用户指南。
相关产品
使用入门
- 直流电压源
- 双电源:±15 V ± 10% 和/或 ±5 V ± 10%
- 单电源 +12 V ± 10%
- 可选数字逻辑电源
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM) 或示波器