eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADA4625-2

推荐用于新设计

36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽增益带宽乘积:18 MHz(典型值)
  • 高压摆率:48 V/µs(典型值)
  • 低电压噪声密度:1 kHz 时为 3.3 nV/√Hz(典型值)
  • 低峰峰值噪声:0.15 µV p-p,0.1 Hz 至 10 Hz
  • 低输入偏置电流:TA = 25°C 时为 ±15 pA(典型值)
  • 低失调电压:TA = 25°C 时为 ±80 µV(最大值)
  • 失调电压漂移:TA = −40°C 至 85°C 时为 ±1.2 µV/°C(最大值)
  • 快速稳定:700 ns 内 0.01%(典型值)
  • 宽工作电压范围
    • 双电源供电:±2.5 V 至 ±18 V
    • 单电源供电:5 V 至 36 V
  • 输入电压范围包括 V−
  • 轨到轨输出
  • 高容性负载驱动能力
  • 输出短路电流:±46 mA
  • 无相位反转
  • 单位增益稳定

ADA4625-1/ADA4625-2 基于 Analog Devices, Inc. (ADI) 的高电压、单电源、轨到轨输出 (RRO) 精密结型场效应晶体管 (JFET) 输入运算放大器,将该产品类型提升到了市场上前所未有的速度和低噪声水平。

ADA4625-1/ADA4625-2 在高电压、高增益和低噪声应用中提供较佳性能。输入共模电压范围包括负电源和轨到轨输出摆幅。这使得用户可以在低电压单电源应用中较大限度地增大动态输入范围,而无需对地感使用单独的负电压电源。

宽带宽、低噪声和低输入偏置电流的组合使 ADA4625-1/ADA4625-2 尤为适合锁相环 (PLL)、有源滤波放大器,并适合高调谐电压 (VTUNE)、压控振荡器 (VCO) 和前置放大器,其中低电平信号需要放大器提供高放大率和宽带宽。

ADA4625-1/ADA4625-2 单位增益稳定,并且当输入范围超过任一电源轨 200 mV 时无相位反转。输出能够驱动高达 1000 pF 的负载和/或 600 Ω 的负载。

ADA4625-1/ADA4625-2 可在 −40°C 至 +125°C 的超宽工业温度范围内工作,工作电压为 +5 V 至 +36 V(±2.5 V 至 ±18 V),额定工作电压为 +5 V 和 ±18 V。这些套件采用具有裸焊盘 (EPAD) 的 8 引脚 SOIC 封装。

应用

  • PLL 滤波放大器
  • 互阻放大器
  • 光电二极管传感器接口
  • 低噪声电荷放大器

ADA4625-2
36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
ADA4625-2 Pin Configuration ADA4625-2 Pin Configuration
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
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4625
  • ADA4625-1
  • ADA4625-2

设计工具 1

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4625-2

ADA4625-2 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADA4625-2 的功能完备的评估板
  • 支持快速原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供边缘安装型 SMA 连接器
  • 易于连接到测试设备和其他电路

产品详情

ADA4625-2评估板是一款低噪声、快速建立、单电源、轨到轨输出(RRO)、结型场效应晶体管(JFET) 运算放大器,采用带裸露焊盘的8引脚小型集成电路(SOIC)封装。

此评估板的设计注重简易性和易用性。此评估板是一款双层板,可在输入和输出端容纳边缘安装型微型 A (SMA) 连接器。使用 SMA 连接器可以高效连接到测试设备或其他电路。

已针对最佳电路灵活性和性能优化了评估板的接地平面、组件布置和电源旁路。ADA4625-2 的裸焊盘连接到评估板上的接地平面,以增强热性能和噪声性能。该评估板组合使用 0603 表面安装技术 (SMT) 组件外壳规格,但旁路电容器 C2 和 C6 除外,其最大标准规格为 1206。该评估板采用各种各样的未填充电阻器和电容器焊盘,为用户提供了多种选择和更大灵活性,适用于不同应用电路和配置,例如有源环路滤波器、互阻抗放大器 (TIA) 和电荷放大器。

有关完整的详细信息,请参阅 ADA4625-2 数据手册。使用该评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADA4625-2
ADA4625-2 评估板
EVAL-ADA4625-2ARDZ EVAL-ADA4625-2ARDZ EVAL-ADA4625-2ARDZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4625-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览