ADA4356

推荐用于新设计

可编程跨阻、电流到比特接收器微模块

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能、电流输入、数据采集微模块,包含
    • 可编程增益跨阻放大器(PGTIA)
    • 全差分放大器(FDA)
    • 可编程模拟低通滤波器(LPF)
    • 14 位 125MSPS ADC
    • 三种可选增益
    • 用于 ADC 的集成 1.8V LDO
  • 小巧外形:12.00mm × 6.00mm BGA
  • 由单个 3.3V 电源供电
  • PGTIA 可选增益,灵敏度为单个 20ns 脉冲
    • TZ = 133kΩ,250nA 至 10μA
    • TZ = 11kΩ,1μA 至 100μA
    • TZ = 4.54kΩ,10μA 至 300μA
  • 可选的外部分流电路可实现高达 60mA 的电流检测
  • 快速输入过载恢复
  • 用于降噪和抗混叠滤波的模拟滤波器
    • 可选的 1.0MHz 和 100MHz 低通滤波器带宽
  • 低输入参考电流噪声:3.5nA RMS
    • TZ = 133kΩ,1MHz 模拟滤波器
  • 14 位 ADC,采样率最高可达 125MSPS
    • 串行 LVDS 数据输出
    • 串行外设接口 (SPI) 控制
  • 静止功率:546mW,启用 LDO
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C
ADA4356
可编程跨阻、电流到比特接收器微模块
ADA4356 Simplified Block Diagram ADA4356 Pin Configuration ADA4356 Chip Illustration
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
线性稳压器 1
LT3045 推荐用于新设计 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4356
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4356EBZ

评估 ADA4356 可编程跨阻抗电流到位接收器 μModule

特性和优点

  • 用于评估 ADA4356 的全功能评估板,ADA4356 是一款单通道电流输入模数转换器 (ADC) μModule 模块,并采用 12mm × 6mm 84 球球栅阵列 (BGA) 封装。
  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件插件可用于设备配置、数据采集和性能评估
  • 板载电源解决方案和输入电流源
  • 板载输入信号电流分压器,用于扩展电流范围
  • 通过 3 针接头提供 TIA 增益逻辑控制
  • 用于快速诊断电路板电源的自调试电路
  • 兼容 FMC,已配置为 ZedBoard,但也可通过其他基于 FMC 的 FPGA 进行控制。

产品详情

EVAL-ADA4356EBZ 评估板旨在评估 ADA4356 的性能,ADA4356 是一款单通道、低噪声、宽动态范围、电流输入模数转换器 (ADC) 微模块,具有三个可编程增益和两个可选的内部模拟低通滤波器,采用 12mm × 6mm BGA 封装。它通过 ADI 的分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件提供对 ADA4356 功能的访问。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器与 Digilent ZedBoard 配合使用。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板支持的主要功能如下:

  • 低电压数字信号(LVDS)数据输出接口。
  • 可通过串行外设接口 (SPI) 和安全外壳协议 (SSH),对可编程增益跨阻放大器 (PGTIA)、低通滤波器 (LPF) 和模数转换器 (ADC) 进行配置。
  • 板载 3.3V 稳压电源,为电路板的主电路以及其他稳压电源供电:2.5V,1.8V。
  • 多种板载输入选项,方便评估。
  • 电平转换器,可灵活选择 FPGA。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板是一块 6 层印刷电路板 (PCB),尺寸为 3.957 英寸 × 2.717 英寸。图 1 显示了电路板的正面和背面视图。EVAL-ADA4356EBZ 评估板预装了关键电路和组件,可实现简单的台式设置,从而最大限度地减少了对额外台式设备的需求。

ADA4356 的完整规格可在ADI公司提供的 ADA4356 数据手册中找到。使用 EVAL-ADA4356EBZ 评估板时,须同时参考该数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-ADA4356EBZ

评估 ADA4356 可编程跨阻抗电流到位接收器 μModule

特性和优点

  • 用于评估 ADA4356 的全功能评估板,ADA4356 是一款单通道电流输入模数转换器 (ADC) μModule 模块,并采用 12mm × 6mm 84 球球栅阵列 (BGA) 封装。
  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件插件可用于设备配置、数据采集和性能评估
  • 板载电源解决方案和输入电流源
  • 板载输入信号电流分压器,用于扩展电流范围
  • 通过 3 针接头提供 TIA 增益逻辑控制
  • 用于快速诊断电路板电源的自调试电路
  • 兼容 FMC,已配置为 ZedBoard,但也可通过其他基于 FMC 的 FPGA 进行控制。

产品详情

EVAL-ADA4356EBZ 评估板旨在评估 ADA4356 的性能,ADA4356 是一款单通道、低噪声、宽动态范围、电流输入模数转换器 (ADC) 微模块,具有三个可编程增益和两个可选的内部模拟低通滤波器,采用 12mm × 6mm BGA 封装。它通过 ADI 的分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件提供对 ADA4356 功能的访问。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器与 Digilent ZedBoard 配合使用。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板支持的主要功能如下:

  • 低电压数字信号(LVDS)数据输出接口。
  • 可通过串行外设接口 (SPI) 和安全外壳协议 (SSH),对可编程增益跨阻放大器 (PGTIA)、低通滤波器 (LPF) 和模数转换器 (ADC) 进行配置。
  • 板载 3.3V 稳压电源,为电路板的主电路以及其他稳压电源供电:2.5V,1.8V。
  • 多种板载输入选项,方便评估。
  • 电平转换器,可灵活选择 FPGA。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板是一块 6 层印刷电路板 (PCB),尺寸为 3.957 英寸 × 2.717 英寸。图 1 显示了电路板的正面和背面视图。EVAL-ADA4356EBZ 评估板预装了关键电路和组件,可实现简单的台式设置,从而最大限度地减少了对额外台式设备的需求。

ADA4356 的完整规格可在ADI公司提供的 ADA4356 数据手册中找到。使用 EVAL-ADA4356EBZ 评估板时,须同时参考该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADA4356EBZ
评估 ADA4356 可编程跨阻抗电流到位接收器 μModule
EVAL-ADA4356EBZ Evaluation Board Photo Angle View EVAL-ADA4356EBZ Evaluation Board Photo Top View EVAL-ADA4356EBZ Evaluation Board Photo Bottom View
EVAL-ADA4356EBZ
评估 ADA4356 可编程跨阻抗电流到位接收器 μModule
EVAL-ADA4356EBZ Evaluation Board Photo Angle View EVAL-ADA4356EBZ Evaluation Board Photo Top View EVAL-ADA4356EBZ Evaluation Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4356的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览