概览

优势和特点

  • 用于评估 ADA4356 的全功能评估板,ADA4356 是一款单通道电流输入模数转换器 (ADC) μModule 模块,并采用 12mm × 6mm 84 球球栅阵列 (BGA) 封装。
  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件插件可用于设备配置、数据采集和性能评估
  • 板载电源解决方案和输入电流源
  • 板载输入信号电流分压器,用于扩展电流范围
  • 通过 3 针接头提供 TIA 增益逻辑控制
  • 用于快速诊断电路板电源的自调试电路
  • 兼容 FMC,已配置为 ZedBoard,但也可通过其他基于 FMC 的 FPGA 进行控制。

产品详情

EVAL-ADA4356EBZ 评估板旨在评估 ADA4356 的性能,ADA4356 是一款单通道、低噪声、宽动态范围、电流输入模数转换器 (ADC) 微模块,具有三个可编程增益和两个可选的内部模拟低通滤波器,采用 12mm × 6mm BGA 封装。它通过 ADI 的分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件提供对 ADA4356 功能的访问。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器与 Digilent ZedBoard 配合使用。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板支持的主要功能如下:

  • 低电压数字信号(LVDS)数据输出接口。
  • 可通过串行外设接口 (SPI) 和安全外壳协议 (SSH),对可编程增益跨阻放大器 (PGTIA)、低通滤波器 (LPF) 和模数转换器 (ADC) 进行配置。
  • 板载 3.3V 稳压电源,为电路板的主电路以及其他稳压电源供电:2.5V,1.8V。
  • 多种板载输入选项,方便评估。
  • 电平转换器,可灵活选择 FPGA。

EVAL-ADA4356EBZ 评估板是一块 6 层印刷电路板 (PCB),尺寸为 3.957 英寸 × 2.717 英寸。图 1 显示了电路板的正面和背面视图。EVAL-ADA4356EBZ 评估板预装了关键电路和组件,可实现简单的台式设置,从而最大限度地减少了对额外台式设备的需求。

ADA4356 的完整规格可在ADI公司提供的 ADA4356 数据手册中找到。使用 EVAL-ADA4356EBZ 评估板时,须同时参考该数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

硬件

  • 运行 Windows® 10 或更高版本操作系统的 PC
  • Digilent ZedBoard 带 12V 壁式适配器电源
  • 函数生成器

电缆和部件

  • 用于将 EVAL-ADA4356EBZ 评估板连接到信号源的 SMA 电缆
  • 使用以太网线将 ZedBoard 连接到电脑
  • 包含系统板引导文件和 Kuiper Linux 操作系统的 SD 卡

软件

ACE软件

ZIP
40 MB
ACE plug-in for Board.ADA4356 1.2026.3631722 [10月 21 26]
Evaluation board plug-in for ADA4356, a low-noise, wide dynamic-range, current input, analog-to-digital converter (ADC) µModule with three programmable gains (133kΩ, 4.54kΩ, and 11kΩ) and two selectable internal analog low-pass filters (100MHz for a wider bandwidth and 1MHz for a more restricted bandwidth).
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.