AD5460

推荐用于新设计

四通道、软件可配置型模拟输出

AD5460是一款兼具电压与电流输出功能的四通道数模转换器(DAC),支持宽范围电源供电及灵活配置。AD5460配备自适应电源开关驱动器。

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 四通道、软件可配置型模拟输出
  • 每一通道均为16位单调DAC
  • 电流输出范围:
    • 0mA至25mA
    • 0mA至20mA
    • 4mA至20mA
  • 电压输出:
    • 0V至12V
    • ±12V
  • 自适应电源开关驱动器:集成双轨自适应电源开关驱动器,在电流输出模式下可降低40%的功耗
  • 片内诊断包括开路和短路检测
  • 面朝螺丝端子的引脚具备±50V可承受过压(无论是否供电)
  • 宽电源电压范围
  • 内置10ppm/°C基准电压源
  • SPI兼容
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 采用48引脚7mm×7mm×0.75mm(带裸露焊盘)LFCSP封装(CP-48-13)

AD5460是一款兼具电压与电流输出功能的四通道数模转换器(DAC),支持宽范围电源供电及灵活配置。AD5460配备自适应电源开关驱动器。通过在每个通道集成自适应电源开关驱动电路,将片内功耗降至最低。在自适应电源开关驱动模式下,可根据所需输出电压水平,在高压电源(AVDD_HI)和低压电源(AVDD_LO)之间选择合适的供电电压。CHART引脚可将HART信号耦合到电流输出上。

这款器件采用多功能四线式串行外设接口(SPI),并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还具有SPI循环冗余校验(CRC)和看门狗定时器。

应用

  • 工厂自动化
  • 执行器控制
  • 组隔离模拟输出
  • PLC和DCS应用
  • HART网络连接

AD5460
四通道、软件可配置型模拟输出
AD5460 Functional Block Diagram AD5460 Chip Illustration
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
基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
开关稳压器和控制器 2
MAX17691B 量产 4.2V–60V、无光耦、隔离反激转换器,集成FET
MAX17671 量产 集成4V-60V、150mA、高效、同步降压型DC-DC转换器,带50mA线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5460

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD5460ARDZ

评估AD5460(四通道、软件可配置输出且与HART调制解调器兼容)

特性和优点

  • AD5460 的全功能评估板
  • 采用 MAX17691B和多绕组变压器的定制电源解决方案
  • MAX14483提供系统隔离
  • 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
  • 兼容SPI的Arduino和PMOD连接器
  • 基于PC的分析|控制|评估(ACE)软件(用于控制)
  • 提供C语言示例代码的No-OS MBED驱动程序

产品详情

EVAL-AD5460ARDZ是一款全功能评估板,用户可使用它来评估AD5460作为完整系统解决方案的特性。电源由MAX17691B隔离式反激解决方案提供。数字通道采用MAX14483隔离器进行隔离。

AD5460是一款四通道、软件可配置的模拟输出器件。该器件具备模拟输出和热电偶功能,并有一个兼容串行外设接口(SPI)。

用户可通过系统演示平台(SDP)板控制EVAL-AD5460ARDZ。借助EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)板,用户可使用AD5460 ACE软件,通过PC的USB端口来控制EVAL-AD5460ARDZ。EVALAD5460ARDZ要求采用24V电源供电。PC为EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)板供电。

有关AD5460、MAX17691B和MAX14483的完整规格信息,请参阅ADI公司提供的相应数据手册。使用EVAL-AD5460ARDZ板时必须同时参阅本用户指南。

EVAL-AD5460ARDZ
评估AD5460(四通道、软件可配置输出且与HART调制解调器兼容)
EVAL-AD5460ARDZ Board Photo Angle View EVAL-AD5460ARDZ Board Photo Top View EVAL-AD5460ARDZ Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览