概览

优势和特点

  • AD5460 的全功能评估板
  • 采用 MAX17691B和多绕组变压器的定制电源解决方案
  • MAX14483提供系统隔离
  • 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
  • 兼容SPI的Arduino和PMOD连接器
  • 基于PC的分析|控制|评估(ACE)软件(用于控制)
  • 提供C语言示例代码的No-OS MBED驱动程序

产品详情

EVAL-AD5460ARDZ是一款全功能评估板,用户可使用它来评估AD5460作为完整系统解决方案的特性。电源由MAX17691B隔离式反激解决方案提供。数字通道采用MAX14483隔离器进行隔离。

AD5460是一款四通道、软件可配置的模拟输出器件。该器件具备模拟输出和热电偶功能,并有一个兼容串行外设接口(SPI)。

用户可通过系统演示平台(SDP)板控制EVAL-AD5460ARDZ。借助EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)板,用户可使用AD5460 ACE软件,通过PC的USB端口来控制EVAL-AD5460ARDZ。EVALAD5460ARDZ要求采用24V电源供电。PC为EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)板供电。

有关AD5460、MAX17691B和MAX14483的完整规格信息,请参阅ADI公司提供的相应数据手册。使用EVAL-AD5460ARDZ板时必须同时参阅本用户指南。

使用入门

所需设备

  • EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)
  • 台式电源和连接器电缆
  • 运行 Windows® 7 SP1(32/64 位)、Windows 8.1(32/64 位)、Windows 10(32/64 位)的 PC

软件

ACE软件

ZIP
233 KB
ACE plug-in for Board.AD5460 1.2024.17200 [4月 23 24]
AD5460 Evaluation Board Plug-in for evaluating AD5460 quad channel voltage and current output
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.