数字和模拟I/O
ADI公司的数字和模拟输入/输出(I/O) IC产品系列提供高集成度和软件可配置性,支持打造更灵活的解决方案。工业自动化和控制设备在恶劣嘈杂的环境中,利用数字I/O信号在远程设备与控制器之间传递开关状态信息。我们的数字I/O IC在实现电压电平转换的同时提供电路保护功能,许多产品还具备数据序列化能力,可结合数字信号隔离器实现经济高效的运行。我们出色的模拟输入(AI)、模拟输出(AO)和可配置模拟输
Go to Product Selection Table
Viewing:
分类产品
MAX14918
推荐用于新设计
SPI / Parallel Controlled Quad Low-Side Switches with Reverse Current Detection
MAX14918A
推荐用于新设计
SPI / Parallel Controlled Quad Low-Side Switches with Reverse Current Detection
MAX22194
量产
Quad Industrial Sink/Source Digital Input
MAX22910
推荐用于新设计
具有高级诊断和负载电流监控功能的 21mΩ、80V 高侧开关
MAX14916A
推荐用于新设计
具有诊断功能的紧凑型工业用八通道1A/四通道2A高端开关
MAX22196
推荐用于新设计
八通道工业灌/拉数字输入
MAX22193
推荐用于新设计
提供并行输出的高速四路工业数字输入
MAX22199
量产
八通道工业数字输入器件
MAX22005
推荐用于新设计
12通道工厂校准可配置工业模拟输入
MAX14919A
推荐用于新设计
工业保护型四通道低边开关
特色评估板
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}