LTC2201
量产16位、20Msps ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 采样速率:20Msps
- 81.6dB SNR 和 100dB SFDR (2.5V 范围)
- 在 70MHz 的 90dB SFDR (1.667VP-P 输入范围)
- PGA 前端 (2.5VP-P 或 1.667VP-P 输入范围)
- 380MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 任选的内部高频颤动
- 任选的数据输出随机函数发生器
- 单 3.3V 电源
- 功耗:211mW
- 时钟占空比稳定器
- 超范围指示器
- 引脚兼容型系列
- 25Msps:LTC2203 (16 位)
- 10Msps:LTC2202 (16 位)
- 48 引脚 (7mm × 7mm) QFN 封装
LTC®2201是一款20Msps、采样16位模数转换器,专为对具有高达380MHz输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。该ADC的输入范围可以利用PGA前端进行优化。
LTC2201非常适合要求苛刻的应用,具有81.6dB SNR和100dB无杂散动态范围(SFDR)等AC性能。最大DC规格特性包括±5LSB INL、±1LSB DNL(无失码)。
单独的输出电源可提供0.5V至3.6V的CMOS输出摆幅。
单端CLK输入负责控制转换器操作。可选的时钟占空比稳定器可在较宽的时钟占空比范围内提供高性能和高速度。
应用
- 电信
- 接收器
- 蜂窝基站
- 频谱分析
- 成像系统
- ATE(自动测试设备)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2201CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2201CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2201IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2201IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2201的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论