打造精密手術工具:訊號鏈使工具更安全、更智慧、更小型
打造精密手術工具:訊號鏈使工具更安全、更智慧、更小型
作者:ADI 資深系統應用工程師 Ben Ferrara 以及資深系統應用工程師Harsha Devaraj
摘要
患者安全和手術效果方面的技術進步,推動著外科工具從基礎器械演變為輔助外科醫生的智慧裝置。將感測器、執行器或無雜訊電源整合到下一代工具中頗具挑戰,尤其是在空間受限的情況下,還需確保安全性和元件的真偽。ADI不斷探索和開發突破物理極限的技術,協助客戶解決上述難題,本文即針對相關技術進行探討,並說明如何設計新一代優質外科工具。
引言
隨著醫學認知不斷深入,先進工具的普及使疾病治療成功率達到前所未有的高度。外科手術每年挽救了無數生命,而智慧外科工具在此過程中功不可沒。
在現代醫學中,手術通常是切除、修復和重建人體組織以治癒疾病的必要手段。多學科研究和技術催生了執行上述功能的精密外科工具,此類工具通常針對特定手術和適應症而設計。本文即探討了半導體技術的最新進展,說明半導體技術如何使外科工具更加安全、智慧和小型化。
在手術中發揮感測器的作用
ADI生產多種感測器及感測器前端以滿足各類應用需求(見圖1)。在手術室(OR)環境中,感測器可用於照明控制或手術工具定位等多種用途。手術工具利用感測器啟動、監測和/或驗證治療過程。感測器還可用於手術機器人或遠端操作臂,以微調動作並執行安全協議。此外,感測器能夠提供即時回饋,增加外科醫生或機器的感知能力,例如提供人體組織健康狀態資訊。
用於外科工具的感測器
在許多情況下,高精度溫度感測器對外科工具十分重要。在提供治療性加熱或冷卻的工具中,溫度感測器可用於驗證治療效果。在其他情況下,溫度感測器可用於監控設備故障的看門狗。而無論是上述何種情況,高準確度均對患者安全十分重要。ADI溫度感測器和溫度類比前端(AFE)則透過提供準確、精準的測量結果改善患者治療效果。
MAX30210及其1-Wire®同類產品MAX30207等整合感測器支援以±0.1°C準確度直接進行溫度數位化。LTM2985允許設計人員連接幾乎任何標準(B型、E型、J型、K型、N型、S型、R型、T型)或客製化熱電耦,並實現±0.1°C準確度和±0.001°C解析度(圖2)。此外,其具有5000V rms隔離電源、具備50Hz/60Hz抑制功能的SPI介面,以及用於配置和係數儲存的晶片EEPROM。無論應用需要何種溫度範圍或解析度,ADI均可提供相應解決方案。
加速度計和陀螺儀相對易於整合到外科工具中,且具有多種用途。此類元件可用於無菌條件下的輕觸/按兩下等用戶輸入操作,偵測運輸過程中的損壞以防止使用受損設備,追溯故障責任,進行手勢識別,實現節能等。
憑藉MEMS技術創新,ADI提供了ADXL362或尺寸更小的ADXL367等加速度計(見圖3)。ADXL367具有0.25mg/LSB高解析度和170μg/√Hz低雜訊,工作電流僅為0.89μA。待機模式和運動啟動模式功耗更低,分別為40nA和180nA。得益於2.2mm × 2.3mm微型封裝,使其能夠安裝在空間極度受限的設計中。
在外科吻合器等需要絕對角度或旋轉回饋的機械裝置中,磁阻感測器是理想選擇。ADA4571或ADA4571-2提供±0.1°角度準確度,可整合到支援極高精度旋轉編碼的系統中。得益於所採用的工作原理,其不受物理安裝位置(氣隙)影響,進而提供了更高的設計彈性(見圖4)。

用於機器人和手術室自動化的感測器
「如果我們能在斷電狀態下保持感知能力,那會如何?」這是工程師在開發ADI MagIC™突破性多圈感測技術時提出的問題。1 ADMT4000採用三個感測器元件,結合巨磁阻(GMR)和各向異性磁阻(AMR)技術,是首款在高達46圈範圍內實現±0.25°準確度的同類產品。
在外科機器人和其他手術室自動化技術中,絕對編碼對於精準運動控制非常重要。ADMT4000即使在斷電狀態下也能記錄圈數和角度(見圖5)。由此可在斷電情況下追蹤旋轉關節,適用於手術室間轉運、儲存和啟動,甚至意外斷電等場景。
慣性測量單元(IMU)在設計機器人運動學系統方面優勢顯著,可為旋轉關節編碼提供驗證和冗餘。憑藉業界領先的iMEMS®製程,ADI提供的IMU可可靠地檢測和處理多個自由度,並具備完整的工廠校準、嵌入式補償和感測器處理功能。IMU產品的涵蓋範圍,可從便於組裝的微型ADIS16470 44球11mm × 15mm × 11mm BGA模組,一直可到運作偏置穩定性達1°/hr、抗漂移能力極強的自動駕駛級ADIS16550。
在遠端手術系統中,控制台處的外科醫生與患者推車分離,通常無法獲得施加於人體組織的力回饋。力、壓力和扭矩測量可透過向外科醫生控制器提供力回饋來彌補觸覺缺失。在外科吻合等應用中,力可作為選擇吻合參數的有效回饋。
MAX40109是一款高整合度力/壓力感測器AFE,可連接多種常見負載感測器,並提供類比或數位輸出選項(圖6)。其整合了1-Wire和電力線通訊(PLC)介面,並內建零壓力偏置補償,免除了製造校準過程中的電阻雷射修調步驟。其內建校準記憶體,採用三階多項式進行溫度補償,並可選擇直接從電阻橋測量溫度。此款多功能IC提供可選晶圓級封裝,尺寸僅為1.988mm × 1.988mm。
具備環境感知能力的機器人系統比缺乏環境感知的系統更彈性、更安全。 ADTF3175是一款飛時測距(TOF)模組,在0.4m至4m全量程範圍內提供±5mm深度準確度,非常適合手術室應用(見圖7)。
適用於外科的感測器
人體組織的被動電氣特性隨頻率變化,可透過阻抗分析儀或電感電容電阻(LCR)表進行研究。阻抗分析儀通常是能夠測量寬頻率範圍的LCR表。ADI生產晶片級和模組層級阻抗分析儀。 AD5940或MAX300xx系列等晶片級阻抗分析儀體積小巧,可放置在更靠近測量點的位置,避免長電纜連線易產生的寄生效應。 AD-IMP2501-SL或ADMX2001等模組層級阻抗分析儀尺寸較大但功能豐富,可測量更高頻率,分別高達1.5MHz和10MHz。此類精巧型模組可用於早期實驗回饋、作為參考設計,或在某些情況下直接整合到設備中以加速原型開發。
阻抗感測需要與目標人體組織進行濕式或乾式電接觸,因此無需專用換能器即可輕鬆與現有外科工具整合。電氣阻抗譜(EIS)可在手術過程中就外科工具接觸的人體組織向外科醫生提供術中回饋。此類回饋形式包括人體組織識別、疾病識別、病變邊緣檢測、外科工具定向或組織接近感應。
阻抗僅是一種範例檢測方式。溫度、人體組織形變或術中成像等其他檢測方式均可為外科醫生提供有價值的組織資訊。
安全測量準確資料
感測器的增加表示需要測量、轉換、處理和保護的資料量隨之增加,ADI則提供了實現完整訊號鏈整合所需的技術。
更快完成高解析度資料的數位化
現代外科系統依賴精準的感測器測量來閉合控制迴路並向外科醫生提供即時回饋。 AD7771 8通道24位元ADC支援多路感測器輸入同步取樣。憑藉24位元解析度和低雜訊性能,其已經能夠檢測到事關手術的感測器讀數微小變化。
對於需要更高取樣速率的訊號鏈, AD7386 4通道4MSPS ADC可提供即時控制迴路(如高頻阻抗測量或運動控制位置回饋)所需的速度(見圖8)。其採用同步取樣架構,確保多路感測器或位置輸入同步,進而在操作工具或人體組織期間提供精準的空間資料。
保障患者安全的隔離轉換器
幾乎所有外科應用都需要隔離,以保護患者和系統整合感測器。ADuM7704隔離ADC(見圖9)提供16位元解析度,資料速率高達21MHz,工作電壓範圍為4.5V至20V。設計人員可將ADC置於訊號完整性最佳的感測器附近,同時安全地將數位數據傳回控制器。5kV rms隔離額定值有助於在某些應用中省去昂貴或笨重的隔離元件。
ADuM6020隔離DC-DC轉換器和資料隔離器將電源和訊號隔離整合於單一封裝中(見圖9)。透過提供隔離電源(高達0.5W)和隔離數位通訊通道,其實現了隔離功能,且無需傳統隔離變壓器和光耦的複雜設計。這在掌上型外科儀器或其他對尺寸和重量有要求的系統中極具價值。
實現精準移動
外科機器人需在多軸上進行精準、可重複的運動,以安全地操控人體內外器械。TMC9660 70V閘極驅動器採用磁場定向控制(FOC),可支援馬達控制演算法,因此可為高難度手術提供精準運動(圖10)。憑藉高壓能力,其可驅動大多數外科儀器所需的馬達,同時FOC演算法還可在精細操作中提供扭矩控制。
對於閥門控制、工具驅動功能或緊急繼電器,MAX22216和MAX222xx系列電磁閥驅動器提供整合電流控制和診斷功能。此類驅動器協助設計人員建構更智慧的外科儀器,能夠檢測機械故障、驗證驅動是否成功並向控制系統提供回饋。相較於大多數傳統的分立式方案,整合封裝和安全元件使其可在更小空間內提供更先進的功能。 MAX22216EVKIT使客戶幾乎無需經歷設計階段即可開始開發,並為其評估MAX22216全部功能提供彈性(圖11)。
在空間日益寶貴的微創手術機器人中,LT8418半橋氮化鎵(GaN)驅動器支援更小、更高效的設計。GaN元件的開關速度和效率均優於傳統MOSFET,可減少磁性元件和散熱片用量。由此可直接實現更小、更輕的外科儀器,進入更狹窄的手術部位,同時維持外科機器人運動控制所需的功率。
實現高效精巧的電源
隨著外科裝置日趨複雜,更多感測器被整合到更小的系統中,在有限空間內提供高效電源已成為首要任務。
LTM4644 μModule®穩壓器將開關控制器、FET、電感和被動元件整合於單一封裝中,進而革新了外科設備的電源設計。此款4輸出低壓穩壓器可提供5.5V至0.6V的多路電源軌,滿足所有感測器和處理需求,而尺寸僅為9mm × 15mm × 5mm(見圖12)。
節省的空間使設計人員能夠縮小電路板面積並增加更多功能。憑藉整合式設計,消除了許多影響傳統開關穩壓器的常見電磁干擾(EMI)問題,降低了敏感類比訊號受雜訊和干擾的風險。此模組具有優良的熱設計,散熱高效,無需散熱片即可耗散高達5.5W的熱量。ADI μModule穩壓器精巧整合的特性,使外科設備能夠實現全新外型。
保護患者,保障業務
防止公司和客戶遭受假冒元件及裝置濫用也已成為當下的一大關注點。
假冒醫療裝置對患者安全和醫院營運構成風險。假冒或翻新外科工具可能在手術過程中意外失效,或無法滿足性能規格。
DS28E系列安全認證器提供基於硬體的認證,協助醫療設備製造商保護其產品、品牌和患者(圖13)。此類元件利用加密演算法和安全金鑰儲存生成受保護的數位簽章,以驗證外科器械、一次性元件和耗材的真偽。DS28E元件透過1-Wire介面簡化了建置,1-Wire介面支援透過長電纜或機械連接器進行通訊。此類安全元件可用於追蹤外科器械的使用週期,以便在特定手術次數後進行校準或更換。DS28E36或 DS28E84等抗輻射安全記憶體件可保存校準資料、製造資訊或裝置特定參數,以實現特定的外科工具行為(圖14)。從耗材、電池組到整合於大型設備中的工具,DS28E系列認證器均可有效保護精密外科設備。
結論
將運動控制、隔離、精巧型電源解決方案和硬體安全與更多感測器相互整合,可協助設計人員創造出不僅更智慧、更小型、更高效,而且更具防護性的產品。ADI的先進技術協助客戶設計出能夠改善患者預後的外科裝置。本文介紹的技術,重點展示了ADI產品組合中的部分優選方案,但在外科應用領域中,ADI甚至還能提供更多解決方案(見圖15)。請瀏覽ADI網站或聯繫各地專家,瞭解ADI如何助您因應下一個重大挑戰。
參考資料
1ADI MagIC+,ADI,2022年6月。