RF信号源解决方案

RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。
ADI公司作为全球混合信号处理技术领先者,为您架设一站式RF信号源解决方案:
> 提供从数字到RF器件的齐全产品组合,如锁相环(PLL)、混频器、功率检波器、ADC、DAC、放大器和数字信号处理器等。
> 丰富的RF设计资源,包括易于使用的仿真工具(ADIsimPLL™、ADIsimRF™、ADIsimSRD™、
ADIsimCLK™)、ADI中文技术论坛中的RF社区、填充的评估板等。
> ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计。
> 片内集成可以优化信号链性能,缩小电路板空间,降低BOM成本和功耗;
> Circuits from the Lab™实验室电路是经过测试的参考电路,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助
并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。基于网络的设计工具可以优化定制设计的性能。
> 想要了解ADI灵活全面的RF信号源解决方案及主要产品简介,点击获取完整版PDF
RF信号源一般可以分为五个子系统,如下所示:


| 器件 | 频率合成器 | 正交调制器 | 可变增益 放大器 |
混频器 | 宽带放大器 | 功率检波器 |
| 产品型号 |
• ADF4106 • ADF4107 • ADF4108 • ADF4150 • ADF4153 • ADF4156 • ADF4158 • ADF4350 • ADF4351 |
• ADL5370 • ADL5371 • ADL5372 • ADL5373 • ADL5374 • ADL5375 • ADL5385 • ADL5386 |
• ADL5240 • ADL5243 • ADL5201 • ADL5202 |
• ADL5801 • ADL5350 |
• ADL5541 • ADL5542 • ADL5530 |
• ADL5501 • ADL5502 • ADL5513 • ADL5519 |
| 器件 | 波形处理器 | DAC 数模转换器 |
DDS 直接数字 频率合成器 |
模拟 微控制器 |
ADC驱动器 | ADC模数转换器 |
| 产品型号 | • ADSP- BF51x • ADSP- |
• AD9122 • AD9125 • AD9780 • AD9781 • AD9783 |
• AD9957 • AD9959 • AD9913 |
• ADuC7023 | • ADA4927 • ADA4930 • ADA4937 • ADA4960 • ADL5201 • ADL5202 |
• AD9255 • AD9258 • AD9467 |
更多关于时钟产生与分配、电源管理和数字隔离的方案详情请查看RF信号源解决方案PDF