添加到信号链设计器

ADL5201:  宽动态范围、高速、数字控制VGA

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5201是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3和低噪声系数。出色的低失真性能和高信号带宽使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器件。ADL5201还内置低功耗模式选项,可降低电源电流。

对于宽输入动态范围应用,ADL5201能以0.5 dB的分辨率提供31.5 dB宽增益范围。增益可通过多种增益控制接口选项进行调整:并行接口、串行外设接口或增益升降接口。

ADL5201集成专有失真消除技术,对于大多数增益设置,它在接近200 MHz的频率时可实现高于47 dBm的输出IP3。

ADL5201的电源由PWUP引脚的逻辑电平提供,在低功耗模式下,其静态电流典型值为80 mA。当针对要求较高的应用配置为高性能模式时,静态电流为110 mA。在关断模式下,其功耗小于7 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。增益设置在关断模式下保持不变。

ADL5201采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供精密增益调整功能和良好的失真性能。它采用紧凑的散热增强型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 高输出功率中频放大
  • 仪器仪表

特点和优势

  • 增益范围:-11.5 dB至20 dB
  • 0.5 dB 步长 ± 0.1 dB
  • 150 Ω 差分输入和输出
  • 噪声系数:7.5 dB(最大增益时)
  • OIP3:50 dBm (200 MHz)
  • −3 dB 带宽:700 MHz
  • 宽输入动态范围
  • 多种控制接口选项
       并行6位控制接口(SPI)(集成锁存器)
       串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
       增益升降模式
  • 低功耗模式选项
  • 关断控制
  • 5 V单电源供电
  • 24引脚LFCSP 4 mm x 4 mm封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5201: 宽动态、高速、数字控制可变增益放大器数据手册 (Rev A, 12/2012) (pdf, 1024 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5201: Wide Dynamic Range, High Speed, Digitally Controlled VGA Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 491 kB) 产品数据手册 PDF
模数转换器与驱动器IC 解决方案通报 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5201 S-参数  (zip, 1328 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5201 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5201评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5201-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭