添加到信号链设计器

ADL5202:  31.5 DB增益范围、0.5 DB阶跃信号幅度、可编程VGA

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5202是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高输出IP3和低噪声系数。出色的低失真性能和高信号带宽使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器件。ADL5202还内置低功耗模式选项,可降低电源电流。

对于宽输入动态范围应用,ADL5202能以0.5 dB的分辨率提供31.5 dB宽增益范围。增益可通过多种增益控制接口选项进行调整:并行接口、串行外设接口或增益升降接口。

ADL5202集成专有失真消除技术,对于大多数增益设置,它在接近200 MHz的频率时可实现优于50 dBm的输出IP3。

ADL5202的电源由PWUPx引脚的逻辑电平提供,在低功耗模式下,其静态电流典型值为160 mA。当针对要求较高的应用配置为高性能模式时,静态电流为210 mA。在省电模式下,其功耗小于14 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。增益设置在省电模式下保持不变。

ADL5202采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供精密增益调整功能、良好的失真性能和低相位误差。它采用紧凑的散热增强型40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 高输出功率中频放大
  • 仪器仪表

特点和优势

  • 两个独立的数字控制VGA
  • 增益范围:-11.5 dB至20 dB
  • 0.5 dB 步长: ± 0.1 dB
  • 150 Ω 差分输入和输出
  • 噪声系数:7.5 dB(最大增益时)
  • OIP3:>50 dBm (200 MHz)
  • −3 dB较高频率带宽:700 MHz
  • 多种控制接口选项
       • 并行6位控制接口(集成锁存器)
       • 串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
  • 增益升/降模式
  • 宽输入动态范围
  • 低功耗模式选项
  • 省电控制
  • 5 V单电源供电
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装

ADL5202 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5202: Wide Dynamic Range, High Speed, Digitally Controlled VGA Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 473 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5202: 宽动态范围、高速、数字控制VGA (Rev 0, 10/2011) (pdf, 1248 kB) 产品数据手册 PDF
CN0242:具有带通抗混叠滤波器的高性能、高IF、75 MHz带宽、14位、250 MSPS接收机前端  (pdf, 803 kB) Circuit Note PDF
ADI推出多通道高速ADC,尺寸更小、功耗更低 (28 十一月 2011) 新闻发布 HTML
ADI公司针对新一代通信系统推出高性能集成式RF解调器 (23 二月 2011) 新闻发布 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5202 S-参数  (zip, 2431 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5202 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5202 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5202-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭