添加到信号链设计器

ADL5240:  100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5240是一款高性能数字控制可变增益放大器(VGA),工作频率范围为100 MHz至4000 MHz。该VGA集成一个高性能、20 dB增益、内部匹配的放大器(AMP)和一个6位数字步进衰减器(DSA),DSA以0.5 dB步长和±0.25 dB步长精度提供31.5 dB增益控制范围。DSA的衰减可以通过串行或并行接口进行控制。

增益模块和DSA在输入和输出端内部匹配至50 Ω,且均独立偏置。独立偏置允许使用ADL5240的全部或部分,这样通过设计即可轻松实现重用。ADL5240的引脚排列允许将增益模块或DSA设置为第一位,为VGA的信号链设计提供了极大的灵活性。

ADL5240的功耗仅为93 mA,采用4.75 V至5.25 V单电源供电。该VGA采用高效散热型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40℃至+85℃。同时提供配置齐全的评估板。

应用

  • 无线基础设施
  • 自动测试设备
  • 射频/中频增益控制

特点和优势

  • 工作频率:100 MHz至4000 MHz
  • 数字控制VGA,配有串行和并行接口
  • 6位、0.5 dB数字步进衰减器
  • 增益控制范围:31.5 dB;步长精度:±0.25 dB
  • 可分别设置增益模块或数字步进衰减器为第一位
  • 采用4.75 V至5.25 V单电源供电
  • 增益控制范围:31.5 dB;步长精度:±0.25 dB
  • 增益模块放大器规格
    增益:19.7 dB (2.14 GHz)
    OIP3:41.0 dBm (2.14 GHz)
    P1dB:19.5 dBm (2.14 GHz)
    噪声系数:2.14 GHz时,2.9 dB
  • 低静态电流:93 mA
  • 高效散热型5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
  • 配套器件ADL5243集成¼ W驱动放大器以驱动增益模块和DSA的输出

ADL5240功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5240:100 MHz至4000 MHzRF/IF数字控制VGA (Rev 0, 07/2011) (pdf, 526 kB) 产品数据手册 PDF
ADL5240: 100 MHz to 4000 MHz RF/IF Digitally Controlled VGA Data Sheet (Rev A, 06/2013) (pdf, 526 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5240 S-参数  (zip, 98 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

推荐配套产品


推荐ADL5240使用的低噪声电压调节器

  • 如需具有反向电流保护的5 V、300 mA固定输出低压差调节器,推荐使用 ADP7102
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5240 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5240-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭