添加到信号链设计器

AD9957:  1 GSPS正交数字上变频器,内置18位IQ数据路径和14位DAC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。它在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,为有线或无线通信系统中的数据传输提供基带上变频。

AD9957是正交数字上变频器(QDUC)系列中的第三款器件,另外两款器件是AD9857和AD9856。它的工作速度、功耗和频谱性能均有所提升。与前两款产品不同,它支持可用于I/Q基带数据的16位串行输入模式。或者,也可以对这款器件进行编程,用作单音正弦源或插值DAC。

基准时钟输入电路含有一个晶体振荡器、一个高速二分频输入和一个低噪声锁相环(PLL),锁相环用于倍增基准时钟频率。

控制功能的用户接口包括一个串行端口和引脚分布,前者经过配置很容易与Blackfin® DSP的SPORT接口,后者可以用来对任何信号参数(相位、频率或振幅)进行快速、轻松的移动键控。

应用

  • HFC数据、电话和视频调制解调器
  • 无线基站传输
  • 宽带通信传输
  • 网络电话
  • 数据手册,Rev. A,1/08

    特点和优势

    • 1 GSPS内部时钟速度(最高400 MHz模拟输出)
    • 集成1 GSPS、14位DAC
    • 250 MHz I/Q数据吞吐量
    • 相位噪声 ≤ −125 dBc/Hz(400 MHz载波,1 kHz偏移)
    • 出色的动态性能:窄带SFDR大于80 dB
    • 8个可编程移动键控方案
    • 多芯片同步
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    AD9957功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9957:内置18位I/Q数据路径和14位DAC的1GSPS正交数字上变频器 数据手册 (Rev A, 09/2010) (pdf, 1212 kB) 产品数据手册 PDF
    AD9957: 1 GSPS Quadrature Digital Upconverter with 18-Bit IQ Data Path and 14-Bit DAC Data Sheet (Rev C, 04/2012) (pdf, 1212 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-0996: 在点对点微波发射系统中使用正交数字上变频器(QDUC)的优势  (pdf, 388 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) 应用笔记 PDF
    AN-924: 数字正交调制器增益  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) 应用笔记 PDF
    AN-922: 数字脉冲整形滤波器基础知识  (pdf, 1582 kB) 应用笔记 PDF
    AN-922: Digital Pulse-Shaping Filter Basics  (pdf, 1582 kB) 应用笔记 PDF
    AN-837: 基于DDS的时钟抖动性能与DAC重构滤波器性能的关系[中文版]  (pdf, 416 kB) 应用笔记 PDF
    AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) 应用笔记 PDF
    高性能时钟: 解密抖动
    现在每个电子设备一般都有多个时钟,所以必须考虑到这些时钟的抖动性能。低抖动和低相位噪声的时钟对数字信号的处理是非常重要的。所谓时钟抖动是指时钟触发沿的随机误差,通常可以用两个或多个时钟周期之间的差值来量度,这个误差是由时钟发生器内部产生的。时钟的抖动将会影响到仪表的精确测量,在无线通信中将会引起更高的误码率和不良的通信质量,时钟的相位噪声也会引起数据误差和降低数据吞吐量。因此,欢迎大家和我们一起探讨亚皮秒抖动的时钟性能。在这次在线研讨会上,我们将详细探讨抖动和相位噪声的关系以及亚皮秒抖动和超低相位噪声的测量方法。这次在线研讨会还将会涵盖高性能时钟IC的应用考虑。ADI公司的新型ADIsimCLK时钟仿真工具的使用也将会在这次研讨会上作详细介绍。
    在线研讨会 WEBCAST
    Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
    This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-208: AD9957评估板用户指南  (pdf, 1296 kB)
    内置14位DAC的1 GSPS正交数字上变频器评估板
    用户指导 PDF
    Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
    by Valoree Young, Analog Devices
    (Electronic Products, September 2006)
    技术文章 HTML
    Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
    (Control Engineering, 9/14/2006)
    产品评述 HTML
    Analog - Industy's Fastest Digital Synthesizers Integrate 14-Bit DACs
    (Electropages, 1/15/2007)
    产品评述 HTML
    Specialized Data Converters Move Up The Signal Chain
    (Electronic Design, 1/11/2007)
    产品评述 HTML
    Synthesizer ICs with On-Chip 14-Bit DACs Tout 1 GSPS Operation
    (eeProductCenter, 12/5/2006)
    产品评述 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? 常见问题解答 HTML
    Where can I find some good background material on direct digital synthesis? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9957 IBIS Model IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9957 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD9957 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9957/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 400.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭