概览

优势和特点

  • 1 GSPS内部时钟速度(高达400 MHz模拟输出)
  • 集成1 GSPS 14位DAC
  • 数据吞吐速率:250 MHz I/Q
  • 相位噪声:≤–125 dBc/Hz(1 kHz偏移,400 MHz载波)
  • 卓越的动态性能:>80 dB窄带SFDR
  • 8个可编程配置文件,支持移位键控
  • Sin(x)/(x)校正(反正弦滤波器)
  • 参考时钟倍频器
  • 内部振荡器,支持单晶体操作
  • 软件/硬件控制的关断功能
  • 集成RAM
  • 相位调制功能
  • 多芯片同步
  • 与Blackfin SPORT轻松接口
  • 插值因子范围:4至252倍
  • DAC插值模式
  • 增益控制DAC
  • 内部分频器支持高达2 GHz的参考频率
  • 采用1.8 V和3.3 V电源供电
  • 100引脚TQFP_EP封装

产品详情

AD9957是一款集成14位DAC的1 GSPS正交数字上变频器。

该评估板软件提供图形用户界面,实现与器件轻松通信,并具有鼠标悬停效果等诸多用户友好特性,将鼠标悬停在元素上即可显示元素信息。

请将本用户指南与AD9957数据手册配合使用。

相关产品