DIFFAMPCALC™ : ADI公司的差分放大器计算工具

Industry


 

利用DIFFAMPCALC™改进电路设计

下载免费 ADI DiffAmpCalc™工具设计差分放大器电路,将设计时间从几小时缩短到几分钟!该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

使耗时的计算自动化,以便确定增益、终端电阻、功率耗损、噪声输出及输入共模电压范围
内置误差检测,可防止共模差分放大器问题进入设计环节
可以创建无限的“what if(假设)”情况进行实时分析
配有用户友好的直观图形用户界面(GUI),提供交互式控制面板
使用简单的“点击”方式,便于灵活选择ADI差分放大器、各种输出负载配置和电阻容差。
 
 
 

申请产品样片和订购评估板

ADI DiffAmpCalc支持的放大器产品

AD8132 - 低成本、高速差分放大器
AD8137 - 低成本、低功耗差分ADC驱动器
AD8138 - 低失真差分ADC驱动器
AD8139 - 低噪声、轨到轨差分ADC驱动器
ADA4927-1 - 超低失真电流反馈型差分ADC驱动器
ADA4927-2 - 超低失真电流反馈型差分ADC驱动器
ADA4930-1 - 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
ADA4930-2 - 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
ADA4932-1 - 低功耗差分ADC驱动器
ADA4932-2 - 低成本/低功耗差分ADC驱动器
ADA4937-1 - 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
ADA4937-2 - 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
ADA4938-1 - 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
ADA4938-2 - 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
ADA4939-1 - 超低失真差分ADC驱动器
ADA4939-2 - 超低失真差分ADC驱动器


关于差分放大器和工具

Video2

DiffAmpCalc™简介

ADI公司差分放大器计算工具(DiffAmpCalc)使差分放大器设计使耗时的计算变得自动化环节,有助于将设计时间从几小时缩短到几分钟。
 

差分放大器与设计工具简介
高速差分ADC驱动器设计考虑因素 (PDF)
差分放大器的有源滤波器评估板 (PDF)

 
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭