Scientist examines the water quality
Scientist examines the water quality

 

空气和水质监测

自然资源的质量与人类的生活品质息息相关。通过空气和水质监测可以有效掌握环境变化情况,有助于社区改善和维护健康的生活环境,并增进人类健康。通过空气质量监测,可识别细小的颗粒物,以及其他可能导致呼吸系统疾病或致使其他病症进一步恶化的指标污染物。通过水质监测识别污染物,有助于减少污染并确保公共饮用水安全。

ADI公司在尝试突破支持空气和水质测试的先进分析仪器的性能界限。例如,我们的超精密转换器可将细小颗粒物的测量分辨率提高10倍,从而更有效地防止微量污染物对人类和地球健康造成不利影响。

ADI拥有广泛的精密放大器、ADC、DAC等产品组合,其精密器件和电源技术可实现高灵敏度、高精度、可重复性和更快的吞吐速率。我们将高度集成的模拟前端与数字后端相结合,充分提高可配置性,可实现更小尺寸、更宽的工作温度范围,降低测试设备中CPU和FPGA的处理负载,并提供增强功能,不断扩展空气和水质测试应用中的检测网络。

水质监测

水质监测对于减少工业快速扩张对河流和海洋造成的污染至关重要。通过定期检测来及时发现可能危害人类健康的病原体和污染物,有助于确保饮用水质量。

特色产品和评估板/套件

ADPD4101

ADPD4101

多模式传感器前端

推荐使用的功率器件:LT1761

ADuCM355

ADuCM355

集成化学传感器接口的精密模拟微控制器

推荐使用的功率器件:ADP166

推荐使用的温度传感器:ADT7420

EVAL-ADPD4100-ARDZ

EVAL-ADPD410x-ARDZ

ADPD4100/ADPD4101 Arduino扩展板

推荐使用的功率器件:LT1761,LTC4062

推荐使用的温度传感器:ADT7320,ADT75

EVAL-ADPD4100Z-PPG

EVAL-ADPD4100-4101

ADPD4100/ADPD4101评估板

EVAL-ADuCM355QSPZANGLE

EVAL-ADuCM355

ADuCM355评估板

特色参考设计

Water quality analysis platform

CN0503光学液体分析测量平台

通过简单的配置,可轻松实现可箱即用的荧光、吸光和散射测量,展示比色pH、浊度和各种离子或化合物含量等常见的水质参数。

了解详情

CN0428

CN0428水质测量系统

利用这个高度集成的模块化检测平台,可设计灵活的电化学水质测量解决方案,包括pH、氧化还原电位(ORP)和电导池。

了解详情

空气质量监测

空气中的细小颗粒物会导致呼吸系统疾病,致使心脏病进一步恶化,造成肺病和心脏病患者过早死亡。随着空气质量监测网络在全球各大城市迅速扩展,对高度可靠精密仪器的需求与日俱增,旨在提供更多可行监测见解。

特色产品和评估板/套件

ADuCM355 Chip

ADuCM355

集成化学传感器接口的精密模拟微控制器

推荐使用的功率器件:LTC4062

推荐使用的温度传感器:ADT7320

AD5940 Chip

AD5940

高精度、阻抗和电化学前端

EVAL-ADuCM355

EVAL-ADuCM355

ADuCM355评估板

EVAL-AD5940ELCZ

EVAL-AD5940ELCZ

电化学评估板

推荐使用的功率器件:ADM7155、ADP160

特色参考设计和资源

EVAL-CN0429-EBZ
参考设计

CN0429电化学气体测量系统

采用可互换使用的电化学气体传感器。集成该信号链大大降低了传感器节点的成本、复杂性和功耗,并减小了尺寸。

了解更多 | 立即购买

Horiba gas analysis graphic
Signals+文章

Horiba案例研究:实时红外气体分析

并非所有有毒气体都能轻易被人类感官识别,而这些看不见的污染物会对人类和环境造成重大损害。了解Horiba如何利用ADI解决方案,通过实时红外气体分析有效提升安全性、可持续性和生产力。

了解更多有关Signals+的信息

ADuCM355 signal chain
技术文章

ADuCM355:单芯片电化学测量

现代气体检测系统必须能准确地确定目标气体,更准确地测量较低浓度,并在更长的运行时间内确保依靠电池供电的器件具有稳定一致的性能。ADuCM355解决了传统电化学气体传感器中存在的挑战,能够满足当今不断发展变化的法规要求和安全标准。

阅读文章