教育
教育知识库
视频
ADL5580具有10 dB增益的全差分、10 GHz ADC驱动器
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到较好体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现较好站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
ADL5580具有10 dB增益的全差分、10 GHz ADC驱动器
ADI公司的ADL5580是一款针对DC至10.0 GHz应用而优化的高性能、单端或差分放大器,具有10 dB电压增益。该放大器提供2.24 nV/√Hz(1000 MHz时)的低折合到输入(RTI)噪声频谱密度(NSD)并在宽频率范围内针对失真性能进行优化,堪称高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5580适合用于高性能零中频(IF)和复合中频接收器设计。
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title