150V、100mA 降压型稳压器仅需三个外部组件

LTC3639 降压型稳压器在一个紧凑型 IC 中集成了重要的高性能特性。其具备高达 150V 的输入电压能力并可提供 100mA 的输出电流,并运用同步整流和低静态电流以在宽广的负载电流范围内保持高效率。其可调输出能够在 0.8V 至 VIN 的范围内进行设置,而其固定的 1.8V、3.3V 和 5V 输出设置则只需 3 个外部组件,从而可简化复杂性并节省了 PCB 面积。此外,LTC3639 的 100% 占空比能力和简单的应用电路还使其成为 LDO 的一种理想和高效率之替代方案。