采用低 Iq No-Opto 反激式 IC 的简单、紧凑和高效隔离式电源

对于那些需要低于 50W 隔离式电源的工程师来说,反激式转换器通常是首选。此类隔离式电源一般需要借助光隔离器或额外的变压器绕组来调节输出电压。因此,这些隔离式电源解决方案往往是复杂、笨重且低效。

凌力尔特的低 IQ no-opto 反激式 IC 极大地简化了隔离式电源设计,且仍然提供了紧凑和高效的隔离式电源解决方案。LT8301 和 LT8302 均在一个 2.7V 至 42V 的输入电压范围内运作,其能提供高达 6W 和 18W 的隔离输出功率以及优于 5% 的输出电压调节准确度。