更高的功率,更好的散热,更小的面积

2017-09-18

系统工程师努力提高每一代产品的性能,以保持竞争力。一个主要障碍是如何在已经非常密集的电路板上找到额外的 PCB 面积,以安装提高产品性能所必须的芯片和元器件(内存,处理器,数据端口等等),尤其是对于固定规格尺寸的电路板,例如高级电信计算架构ATCA,和微电信计算架构 µTCA 和扩展卡等等。缩减板上的 DC/DC 稳压器所占用的 PCB 面积似乎是一个解决方案,但这种做法也面临挑战。如何能让 DC/DC 稳压器占用更小的 PCB 面积,但同时又输出更多的功率,提供更多的电压值,同时避免过高的温升呢?

我们将比较三种 DC/DC 稳压器解决方案:开关控制器,内置开关稳压器,以及微型模块稳压器。比较它们在所需元器件数量,PCB 面积,设计工作量以及散热性能方面的优劣。LTM4633 和 LTM4634 微型模块稳压器需要最少的元器件数量,最少的设计工作量, 和最小的 PCB 面积,并且它们应用了新的封装技术,内部集成了散热片,可以提供低热阻通路来有效散热。

LTM4633 和 LTM4634 是三通路降压型稳压器,采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,含有内置集成散热片。LTM4633 最高输入电压 16V,最高输出电压 5.5V 。LTM4634 扩大输入电压范围至 28V,输出电压至 13.5V 。LTM4633 和 LTM4634 管脚分布完全相同。它们安装在 4.5cm2 的双面印刷电路板上工作,在 65°C 环境温度,200LFM 气流条件下,可以分别输出高达 54W 和 70W 的功率。相比较其它的解决方案,LTM4633 和 LTM4634 可以减少高达 75% 的 PCB 面积,从而为系统工程师提供更多的灵活性,以保持其产品的竞争优势。

更高的功率,更好的散热,更小的面积

2017-09-18

系统工程师努力提高每一代产品的性能,以保持竞争力。一个主要障碍是如何在已经非常密集的电路板上找到额外的 PCB 面积,以安装提高产品性能所必须的芯片和元器件(内存,处理器,数据端口等等),尤其是对于固定规格尺寸的电路板,例如高级电信计算架构ATCA,和微电信计算架构 µTCA 和扩展卡等等。缩减板上的 DC/DC 稳压器所占用的 PCB 面积似乎是一个解决方案,但这种做法也面临挑战。如何能让 DC/DC 稳压器占用更小的 PCB 面积,但同时又输出更多的功率,提供更多的电压值,同时避免过高的温升呢?

我们将比较三种 DC/DC 稳压器解决方案:开关控制器,内置开关稳压器,以及微型模块稳压器。比较它们在所需元器件数量,PCB 面积,设计工作量以及散热性能方面的优劣。LTM4633 和 LTM4634 微型模块稳压器需要最少的元器件数量,最少的设计工作量, 和最小的 PCB 面积,并且它们应用了新的封装技术,内部集成了散热片,可以提供低热阻通路来有效散热。

LTM4633 和 LTM4634 是三通路降压型稳压器,采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,含有内置集成散热片。LTM4633 最高输入电压 16V,最高输出电压 5.5V 。LTM4634 扩大输入电压范围至 28V,输出电压至 13.5V 。LTM4633 和 LTM4634 管脚分布完全相同。它们安装在 4.5cm2 的双面印刷电路板上工作,在 65°C 环境温度,200LFM 气流条件下,可以分别输出高达 54W 和 70W 的功率。相比较其它的解决方案,LTM4633 和 LTM4634 可以减少高达 75% 的 PCB 面积,从而为系统工程师提供更多的灵活性,以保持其产品的竞争优势。

Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目