教育
教育知识库
视频
高效、超低 I
Q
、42V、2.5A 同步降压型稳压器
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到较好体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现较好站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
高效、超低 I
Q
、42V、2.5A 同步降压型稳压器
LT
®
8610 降压型稳压器在一个紧凑型 IC 中集成了主要的高性能特性。该器件采用同步整流,可提供高达 96% 的效率。2.5µA 的低静态电流可延长电池使用寿命并省去了外部电路。高速开关操作最大限度地缩减了板级空间并有助避免 EMI 问题。1A 负载条件下的 200mV 低压差可提供宽 V
IN
范围。对于许多需要高达 42V 输入电压和高至 2.5A 负载电流的降压应用而言,LT8610 是一款绝佳的选择。
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title