宽 VIN 范围降压型稳压器仅消耗 2.8µA 输入电流

2017-09-18

电池寿命在新式电池供电型系统中极为重要。诸如远程传感器等便携式应用需要具低电流待机状态且同时能提供高功率脉冲的稳压器。 凌力尔特的 LT®3970 / LT3971 低电流待机模式在业界居领先地位,当调节一个 3.3V 输出时,其在无负载条件下仅消耗 2.8µA 的输入电流。这些产品能够从高达 38V 的输入高效地提供高至 1.2A 和 350mA 的输出电流。LT3970 和 LT3971 的静态电流低于大多数电池的自放电率,因而是那些具严格功率预算且需要全功能降压型稳压器之系统的最佳选择。

宽 VIN 范围降压型稳压器仅消耗 2.8µA 输入电流

2017-09-18
电池寿命在新式电池供电型系统中极为重要。诸如远程传感器等便携式应用需要具低电流待机状态且同时能提供高功率脉冲的稳压器。 凌力尔特的 LT®3970 / LT3971 低电流待机模式在业界居领先地位,当调节一个 3.3V 输出时,其在无负载条件下仅消耗 2.8µA 的输入电流。这些产品能够从高达 38V 的输入高效地提供高至 1.2A 和 350mA 的输出电流。LT3970 和 LT3971 的静态电流低于大多数电池的自放电率,因而是那些具严格功率预算且需要全功能降压型稳压器之系统的最佳选择。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目