具故障保护功能的高功率、升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 输出转换器

历史上,高功率升压型转换器有一个缺点,就是在输入和输出节点之间存在一条 DC 通路。故障情况 (例如:输出短路) 有可能轻而易举地损害或毁坏这条通路中的关键组件。其他的拓扑结构 (比如 SEPIC 或负输出转换器) 也会遭受诸如输入过压或反向输入电压状况的损坏。凌力尔特公司的 LT3581 和 LT3579 在高功率单片式 DC/DC 转换器技术领域取得了新突破。除了包括高电压大电流电源开关 (对于 LT3581 为 3.3A、42V,而对于 LT3579 则为 6A、42V) 以外,这些器件还拥有内置的故障保护功能。通过增设少量的外部组件,围绕这两款器件设计而成的功率转换电路能够安全承受输出短路、输入过压、反向输入电压和过热状况。