教育知识库
系统应用指南,1993年

《系统应用指南》,由Walt Kester编辑,ADI公司,1993年,ISBN-0-916550-13-3。
本书全面讨论了系统的各个主要部分,从输入放大器到数字输出。本书详细考察了信号链中的每个元件,包括信号调理、放大、多路复用、数据转换和支持电路,比如采样保持和基准电压源。本书还讨论了许多常见应用。
《系统应用指南》书籍现已提供下载:
- 概要 (pdf)
- 第1部分:精密传感器信号调理和传输 (pdf)
- 第2部分:多路复用模拟开关信号 (pdf)
- 第3部分:可编程增益放大器 (pdf)
- 第4部分:高精度采样保持电路 (pdf)
- 第5部分:适用于高精度系统的基准电压源 (pdf)
- 第6部分:高精度模数转换 (pdf)
- 第7部分:1B60:智能、数字化信号调理器 (pdf)
- 第8部分:音频应用 (pdf)
- 第9部分:高速信号和系统简介 (pdf)
- 第10部分:高速信号放大 (pdf)
- 第11部分:视频信号传输和处理 (pdf)
- 第12部分:选择合适的高速ADC (pdf)
- 第13部分:与高速ADC接口 (pdf)
- 第14部分:Σ-Δ型ADC和DAC (pdf)
- 第15部分:宽动态范围ADC应用 (pdf)
- 第16部分:高速ADC性能验证技巧 (pdf)
- 第17部分:高速DAC和直接数字合成 (pdf)
- 第18部分:通信中的信号计算应用 (pdf)
- 第19部分:电机控制电路 (pdf)
- 索引 (pdf)
- 系统应用指南 – 整本手册的zip文件