DS89C450

最后购买期限

超高速闪存微控制器

超高速闪存微控制器,提供在应用编程闪存存储器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速8051架构
    • 每个机器周期一个时钟
    • DC至33MHz工作频率
    • 单周期指令30ns
    • 可选择的变时间MOVX指令,以访问快速/低速外围器件
    • 触发选择的自动递增/递减双数据指针
    • 支持四种页面存储器访问模式
  • 片内存储器
    • 16kB/64kB闪存
    • 在应用可编程
    • 通过串口实现在系统可编程
    • MOVX访问的1kB SRAM
  • 与80C52兼容
    • 与8051引脚及指令集兼容
    • 四路双向、8位I/O端口
    • 三个16位定时器/计数器
    • 256字节暂存RAM
  • 电源管理模式
    • 可编程的时钟分频器
    • 自动的硬件和软件唤醒
  • ROM容量特性
    • 0至64kB可选的内部程序存储器容量
    • 允许访问所有的外部地址空间
    • 通过软件动态调整
  • 外设特性
    • 两路全双工串行接口
    • 可编程的看门狗定时器
    • 13个中断源(6个外部)
    • 五级中断优先级
    • 电源失效复位
    • 早期电源失效预警中断
    • 降低电磁干扰(EMI)
DS89C450
超高速闪存微控制器
DS89C430、DS89C440、DS89C450:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 1

应用笔记 10

设计笔记 3

技术文章 9

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 5
DS89C430 最后购买期限 超高速闪存微控制器
DS87C520 量产 EPROM/ROM高速微控制器
DS80C320 量产 高速/低功耗微控制器
DS80C323 量产 高速/低功耗微控制器
DS80C310 量产 高速微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DS89C450-KIT

DS89C450评估套件

特性和优点

  • 通过引导程序加载器和串口0 (DB9,J2)可方便的加载程序
  • 2个DB9 RS-232串口连接器
  • DB9串行电缆
  • 两个内部串行接口
  • 板载电源调节器
  • 128kB板载程序 + 数据RAM
  • 预编程的Xilinx CPLD处理地址复用和RAM映射
  • LED显示端口0的电平
  • 产生复位和中断的按钮开关
  • 原型区域
  • 提供电路板设计原理图以便参考设计

产品详情

DS80C450评估套件(EV kit)是经过验证的平台,可以方便的评估超高速闪存单片机家族的性能。评估套件包含一片安装在DIP-40插座上的DS89C450,通过预编程CPLD映射的128kB SRAM,一个电源调节器,2个DB-9串行连接器,以及控制和显示电路板运行的一些开关和LED。在提供电源,并用RS-232电缆连接到个人电脑后,该评估套件可为应用开发和测试提供一个理想的全功能系统。

DS89C450评估套件还可作为DS5000(T)的编程和开发平台。快速入门和DS5000(T)的范例程序从软件工具光盘中的DS5000目录获得,或向Maxim技术支持china.maximintegrated.com/support寻求帮助。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 楼宇能源控制与管理
  • 楼宇安全与门禁控制
  • 消费类电子
  • 数据记录
  • 游戏装置
  • HVAC
  • 工业控制与自动化
  • 条码阅读器/扫描器
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • 电话
  • 不间断电源
  • 自动售货
  • 白色家电(洗衣机、微波炉等)

DS89C450-KIT
DS89C450评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS89C450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览