DS32KHZ
推荐用于新设计32.768kHz温补晶振
业内最精确的温补晶体振荡器(TCXO)
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 精度±4分钟/年(-40°C至+85°C)
- 精度±1分钟/年(0°C至+40°C)
- 备用电池用于连续计时
- VBAT工作电压:2.7V至5.5V,且VCC接地
- VCC工作电压:4.5V至5.5V
- 工作温度范围:
- 0°C至+70°C (商业级)
- -40°C至+85°C (工业级)
- 无需校准
- 低功耗
- 表贴BGA封装
DS32kHz是一款输出频率为32.768kHz的温度补偿晶体振荡器(TCXO)。这款器件满足那些要求更高精度的计时应用,用于驱动绝大多数Dallas Semiconductor生产的实时时钟(RTC)、芯片组和其他包含RTC芯片的X1输入引脚。这款器件提供工作在商业级(DS32kHz)和工业级(DS332kHz-N)两种温度范围的型号。
应用
- 自动功率计
- GPS接收机
- 服务器、路由器、集线器及交换机中的网络定时与同步
- 远程信息处理
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 4
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS32KHZN/WBGA+ | Ball-Grid Array | ||
| DS32KHZS# | SOIC_W | ||
| DS32KHZS#T&R | SOIC_W | ||
| DS32KHZSN# | SOIC_W | ||
| DS32KHZSN#T&R | SOIC_W |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS32KHZ的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论