优势和特点
- 可实现快速试验板试验/原型操作
- 用户自定义电路配置
- 支持边缘安装型SMA连接器
- 可轻松连接至测试设备和其它电路
- 两个独立电路可增强灵活性
产品详情
EVAL-FDA-2CPZ-24旨在协助评估双通道高速差分放大器。 EVAL-FDA-2CPZ-24是裸板(即评估板上未焊接任何器件),用户可以快速完成各种差分放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 EVAL-FDA-2CPZ-24评估板支持ADI公司所有采用4 mm × 4 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)的双通道高速差分放大器。