MEMS 电容式加速度计
基于电容的 MEMS 加速度计可在测量性能驱动应用中的振动的同时,提供准确的检测。MEMS 电容式加速度计在性能方面取得了巨大飞跃,ADI 产品系列在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于行业领先地位。MEMS 电容式加速度计提供高水平的集成和功能,具有自检、峰值加速度和频谱警报等功能。FFT 和数据存储可承受高达 10000g 的冲击,具有直流响应,并且比压电加速度计更小更轻。

为您的应用选择最合适的加速度计——第 1 部分
ADI 的下一代 MEMS 电容式加速度计非常适合要求低噪声、低功耗、高稳定性和随温度变化的性能的应用。

传感器性能如何实现基于状态的监控解决方案
不平衡、不对中、滚动元件轴承缺陷和齿轮齿故障只是高性能振动传感器可以检测和诊断的众多故障类型中的一小部分。
下一代基于状态的监控
在出现问题之前预测和诊断机器的健康状况需要有洞察力,而洞察力只能来源于精确、可靠的数据。了解基于状态的监控技术如何显著提高正常运行时间、生产力和质量。

互动式信号链
点击此部分了解详情

参考设计
特色产品
最新优势资源
技术文章
- 选择正确的加速度计,以进行预测性维护
-
传感器性能如何支持状态监控解决方案
模拟对话
- 未来维修服务对传感器的需求: 用于实施状态监控的智能传感器
- 关于状态监控的MEMS加速度计您需要知道哪些
-
为应用选择合适的MEMS加速度计——第二部分
模拟对话