振动检测
振动检测是一种关键的测量方式和关键的预测变量。在生命周期的早期,这些振动往往非常小,因此精确测量对于早期检测至关重要。ADI 公司提供全系列的振动检测元件和解决方案,为基于状态的监测 (CBM)、预测性维护和其他振动应用提供高精度和稳健性的卓越组合。

MEMS 电容式加速度计
MEMS 传感器提供从 DC 到 10 kHz 及以上小尺寸、低功耗和真正卓越的频率响应。因此,MEMS 传感器正迅速成为广泛的工业机器监控应用基础的首选解决方案。
压电加速度计解决方案
从历史上看,最常用的 CBM 传感器是压电加速度计,因为它们具有良好的线性度、出色的动态范围、高温操作和高达数百 kHz 的宽带宽。在 MEMS 传感器不满足性能要求的特殊情况下,压电检测技术是这些系统的选择。
< 上一页
下一页 >
点击以下系统框图
互动式信号链
点击此部分了解详情