烟雾探测

Smoke detector in the building detecting the smoke

一种用于挽救生命的更好方法。

烟雾探测器可以挽救生命。在美国,每五起与火灾有关的死亡中,有三起发生在没有烟雾探测器的房产中。只有正确使用烟雾探测器,才可以挽救生命。在装有烟雾探测器的房产中,近四分之一(23%)的死亡发生在烟雾探测器不工作或由于经常误警报而被停用的情况下。

烟雾探测器制造商面临四个关键挑战:

  1. 更高性能,降低误警报频率,避免用户停用或关闭设备。
  2. 新法规要求(UL217、EN54/14604)。
  3. 需要频繁更换电池的功耗。
  4. 减小烟雾探测器的尺寸以便更轻松地与建筑物整合并更美观。

工作原理


ADI公司提供的解决方案将模拟前端、双波长LED和光电二极管集成到小型封装中,从而大大简化了光学设计,并缩小了烟雾探测器尺寸。集成光电二极管和AFE还提供高环境光抑制和宽动态范围,以便更好地减少误警报。

ADI Solution vs Common Solution

集成光学设计可极大简化光学设计并提供显著的系统增强功能。

ADI解决方案使用Mie散射方法,LED更接近光电二极管。从而减小电路板尺寸,使得烟雾探测器可以更小更适应住宅和商业用途建筑。此外,由于整个解决方案均由ADI公司制造、测试和验证,供应链更简单。此方法可大大降低客户的风险。Accumold 28800X烟室是与ADI公司合作开发而成并调整为ADPD188BI烟雾传感器,可为烟雾探测器提供完整的光学子系统解决方案。

ADI还开发了烟雾探测器参考设计,包括经过设计和测试的UL 217测试数据设置和算法以满足UL要求,从而加快开发周期,降低成本和项目风险。

烟雾探测解决方案特性

凭借深厚的传感器专业知识,我们可以提供集成解决方案,帮助制造商工程师更好地设计烟雾探测器。

Performance

性能

我们的集成式设计使用两种颜色来区分不同大小的颗粒,提高了在厨房和浴室等具有挑战性的环境中烟雾检测和分类的能力,并排除干扰源。

Regulation

法规

ADI模块旨在帮助制造商符合UL217/268要求以及EN54/14604规范。

Power

电源

模拟前端(AFE)和集成设计带来更好的电源管理,以延长电池寿命,支持传感器和无线产品设计。

Size

尺寸

集成电路和组件支持更小和简化的腔室设计,以提高制造流程效率。它还降低了生产测试和组装时的校准要求,从而有助于降低整体系统成本。

Calibration

校准

片内校准可降低出厂后道校准要求。

特色产品

特色评估板

参考设计

软件

设计烟雾探测器的更好方法

与 1970 年代相比,由于生活和工作空间中存在更多合成材料,可用于逃离火灾的时间减少了 83%。了解 ADI 的解决方案如何通过更好的性能、安全性和烟雾探测器来解决这个问题。

查看我们的烟雾探测解决方案指南

Smoke Detection Brochure
Webcast:  Passing UL 217 8th Edition - Smoke Detector Reference Design & Algorithm

网络广播:如何设计更好的烟雾探测器,以满足新的监管要求

新的 UL217/268 指南引入了减少误报警的标准。但制造商如何确保符合此法规要求,并防止误警报的频繁发生?ADI 公司的新型高性能检测解决方案正在帮助烟雾和火灾探测器制造商解决这些挑战。收听我们的网络广播,了解我们提供的一系列解决方案。

观看网络广播

ADPD188BI - Integrated Optical Module for Smoke Detection

使用 ADPD188BI 让建筑更智能、更安全

ADI 公司提供当今市场上唯一完全集成的烟雾探测器模块。我们突破性的烟雾探测解决方案可降低误报警,支持严格的法规和 UL 标准,功耗降低 3 倍,从而实现更小、更便宜的电池。

观看有关 ADPD188BI 的视频